제품이 장바구니에 추가됨

Gas Lasers

가스 레이저는 긴 coherence length, 매우 뛰어난 beam 품질 또는 single mode operation을 지원하는 레이저 빔이 필요한 용도에 사용됩니다. 가스 레이저는 가스 매질에 전류를 방출해 빔을 생성하는 레이저입니다. 일반적인 가스 레이저에는 헬륨 네온, 아르곤 또는 이산화탄소 레이저가 포함됩니다. 사용되는 가스 종류에 따라 레이저의 파장, 효율 또는 출력이 결정되거나 영향을 받습니다.

Edmund Optics는 HeNe, Argon-Ion 또는 CO2와 같은 다양한 유형의 가스 레이저를 공급합니다. 헬륨 네온 레이저는 교육 또는 실험 환경의 많은 저출력 레이저 용도에 흔히 사용되는 다목적 레이저입니다. Argon-Ion 레이저는 NUV 또는 VIS 스펙트럼에서의 용도에 아주 적합합니다. 이산화탄소 레이저는 molecular spectroscopy, 가스 감지, 환경 모니터링 또는 night vision이나 thermal camera 테스트를 포함한 다양한 용도에 사용됩니다.

Filter
Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers
Top Seller
  • 출력 옵션: 0.5 - 22.5mW
  • 안정성 향상
  • 간섭측정 및 계측 어플리케이션에 적합
  • 랜덤 편광 혹은 선형 편광 옵션
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program