제품이 장바구니에 추가됨

General Tools

General Tools are used to measure or test the accuracy of components in optical systems for a wide range of applications. General Tools consist of instruments such as screwdrivers, spanner wrenches, angle blocks, or thread gauges designed to inspect the functionality of optical systems. A wide range of General Tools are available for a number of measurement needs.

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels
  • 1” Diameter Labels Available in MaxiBlack™, Metal Velvet™, or Spectral Black™ Coatings
  • Standard or Low Outgassing Adhesive Options
  • 5 Labels Per Sheet
  • Full Sheet and Rolls Available 
Veluminum™ Panels Veluminum™ Panels
  • 정밀 아노다이징 처리된 알루미늄 표면으로 반사율 감소
  • 가시광에 대한 높은 흡수율
  • 25.4mm 직경으로 벤치탑 시스템에 사용하기 적합
Acktar Light Absorbent Foil and Film Acktar Light Absorbent Foil and Film
Top Seller
  • 확산, 램버시안 또는 정반사
  • UV - IR 구간에서 광대역 성능 발휘
  • Standard, Low Outgassing, No Adhesive 옵션
Optopolymer® Diffuse Reflecting Film Optopolymer® Diffuse Reflecting Film
  • 램버시안 반사율을 갖는 광학 PTFE 소재
  • 250 - 2500nm에서 반사율이 높음
  • 우수한 UV 안정성 및 화학적 내성
UV Protective Eyewear UV Protective Eyewear
  • 가시광 투과율이 높음
  • 254 - 365nm에서 보호 기능 제공
  • 고글 또는 안경 타입 디자인
Acktar Hexa-Black™ Panel
Acktar Light Absorbent Panels 신제품
  • 마운트가 가능한 Acktar Spectral Black™, Metal Velvet™ 및 Hexa-Black™ 테크놀로지
  • UV - MWIR 및 UV - LWIR 구간에서 높은 성능 발휘
  • 반구형 반사율(Hemispherical Reflectance)이 낮음
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls
  • 대량 용도에 적합한 25m 규격의 대형롤 타입
  • MaxiBlack™, Metal Velvet™, Spectral Black™ 코팅
  • Standard, Low Outgassing, No Adhesive 옵션
  • 소형 크기로도 이용 가능
10 Micro Screwdrivers 10 Micro Screwdrivers
  • 10 Piece Set of Micro Screwdrivers
  • Six Fixed Blades and Four Phillips Heads
Allen Wrenches Allen Wrenches
  • English 와 metric
Ball-Point Hex Driver Sets Ball-Point Hex Driver Sets
  • English와 Metric 드라이버 세트
  • 최대 25°의 Fastener 내부 진입 각도
  • TECHSPEC® Cage System과 사용하기 적합
Edmund Optics® Lab Storage Kit Edmund Optics® Lab Storage Kit
  • 체계적인 광학 연구실 정리가 가능한 벽걸이형 보관함
  • 구성품 보관 서랍 24개, 광학 부품 보관 트레이 12개, 서랍 라벨, 마커
  • 편리한 연구실 용품 보관 가능
  • 라벨을 붙여 깔끔하게 정리할 수 있는 견고한 박스로 구성
ESD Static Control Products ESD Static Control Products
  • Cleanroom과 호환되는 Elastic Adjustable Wrist Straps
  • Statfree® Premium Type T2 Worksurface Mats
Light Absorbing Black-Out Material Light Absorbing Black-Out Material
Top Seller
  • 빛을 가두고 차단하거나 빔을 멈출 때 사용
Mitutoyo Measuring Gauges Mitutoyo Measuring Gauges
  • Precision Mitutoyo Micrometers
  • High Measurement Resolution
  • Measure 0 to 6" (0 to 150mm) in 0.0005" (0.01mm) Increments
Optical Bench Hardware Optical Bench Hardware
  • Variety of Standard ¼-20 Hardware
  • Delrin Washers, Phillip Screws, Set Screws, Thumb Screws, SHCS, and More
  • #55-192 1/8" Hex Size Allen Wrench used with ¼-20 Socket Head Set Screws
Optics Cleaning Brushes Optics Cleaning Brushes
Top Seller
  • 안전한 광학 부품 클리닝 가능
  • 먼지와 보풀을 빠르게 제거하는 솔루션
  • 용매로 인한 손상이 발생할 수 있는 경우에 적합
Set of 6 Diamond-Coated Glass Drills Set of 6 Diamond-Coated Glass Drills
  • 균일한 3/32 직경 Shaft
Shock Absorbing Sorbothane® Sheets Shock Absorbing Sorbothane® Sheets
Socket Head Cap Screw Kits Socket Head Cap Screw Kits
  • English와 Metric Kits 이용 가능
  • Storage Case 제공
  • 가장 널리 이용되는 사이즈와 길이로 제작
Socket Head Cap Screws Socket Head Cap Screws
Socket Head Set Screw Kits Socket Head Set Screw Kits
  • English와 Metric Kit 이용 가능
  • 가장 빈번하게 요청되는 Socket Head Set Screws 포함
Socket Head Set Screws Socket Head Set Screws
Spanner Wrench Spanner Wrench
Top Seller
  • 조절 가능한 스패너 렌치(Spanner Wrench)
  • 4.5”의 최대 직경
  • 직선형 블레이드와 원형 포인트 팁
Surface Roughness Standard Surface Roughness Standard

  • S.A.E.과 군사 스펙과 확인
  • ANSI-B-46.1-1985에 맞게 제조
  • 30개 표준의 혼합 세트

Thread Adapters Thread Adapters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 스테인레스로 된 Thread-to-Thread 어댑터
  • 포스트 어댑터 Stud로 교환 가능
  • 포스트의 위와 아래에 사용 가능
Toolkits Toolkits
  • 6 Piece Tweezers 또는 Pliers Toolkits
  • 7 Piece Screwdriver Toolkit
  • 15 Piece Variety Toolkit
Solar Eclipse Glasses and Viewers Solar Eclipse Glasses and Viewers
  • Suitable for Direct Solar Viewing
  • Safely Observe Solar Events
  • ISO- and CE-Certified Protection
  • Multipacks Ideal for Educational Use
Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive Acktar White™ Foils and Films
  • 낮은 빛 흡수율, 높은 방사율, 우수한 수동식 열 제어
  • 무기질 무광 코팅을 입힌 알루미늄 포일 기판
  • 옵션: 비접착형, Low Outgassing형
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program