제품이 장바구니에 추가됨

Handheld Magnifiers

Handheld Magnifiers are used to provide convenient, portable magnification capabilities to a wide range of applications such as quality inspection, watchmaking, or gemology. Handheld Magnifiers are magnification devices designed to fit in one's hand or pocket for optimal portability or ease of use. The compact design of Handheld Magnifiers make them ideal choices providing readily available image enlargement abilities to hobbyists or those with vision impairments.

LED Handheld Magnifiers LED Handheld Magnifiers
  • Magnifications from 2.25X to 30X
  • Built-in High Intensity LED Lights
  • Ideal for Close Inspection
10X Compound Lens Magnifier 10X Compound Lens Magnifier
  • 높은 파워의 휴대용 디자인
  • 듀얼 엘레먼트 글래스로 구성된 광학 시스템
  • 피사체의 관찰(viewing)이 매우 중요한 용도에 적합
  • 널링 핸들 보유
Edmund Machinist's 3-Lens Folding Pocket Magnifiers Edmund Machinist's 3-Lens Folding Pocket Magnifiers
Top Seller
  • 3X-12X의 배율을 가진 3개의 렌즈로 구성
  • 7개의 파워로 제공
  • DCX 엘레먼트는 머신 가공된 알루미늄 셀에 장착됨
Peak 7X or 10X Measuring Loupes Peak 7X or 10X Measuring Loupes
  • 7X 와10X 배율 가능
  • Loupe, Illuminated Loupe, Loupe Sets 선택
  • Reticle와 각각의 옵션 포함
Peak Illuminated Transparent Base Magnifiers Peak Illuminated Transparent Base Magnifiers
  • 다중 렌즈의 피크 확대경
  • 빠른 검수에 적합
  • 고정 초점 디자인
Peak Transparent Base Magnifiers Peak Transparent Base Magnifiers
  • 고정 초점 디자인에 멀티 렌즈 엘레먼트가 특징
  • 아크릴 소재의 투명 베이스를 통해 사물에 빛을 비춤
  • 이미지 품질이 매우 우수함
  • 빠른 검수에 적합
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program