제품이 장바구니에 추가됨

IBS (Ion Beam Sputtering) Coated Optics

IBS (Ion Beam Sputtering) Coated Optics achieve the highest performance possible for demanding laser optics applications. IBS technology enables the manufacturing of IBS laser line mirrors with reflectance above 99.99% and high laser damage thresholds, IBS laser line lenses and IBS laser line windows with low-loss anti-reflection coatings, and IBS laser line filters with steep transitions capable of withstanding high laser energy. The IBS coatings on these optics feature dense, non-porous, homogenous coating layers creating drift-free, temperature insensitive performance. IBS Coated Optics are virtually free of surface defects, resulting in the lowest possible absorption and scatter of any coating process.

Edmund Optics has precision IBS coating capabilities with our industry leading Veeco SPECTOR® Ion Beam Sputtering System located onsite. The SPECTOR platform offers exceptional layer thickness control and enhanced process stability, resulting in high reproducibility of coating batches and consistent coating performance within design parameters. Please contact us to learn more about our capabilities to produce IBS Coated Optics designed for high laser fluence applications.

TECHSPEC® IBS Laser Line Windows TECHSPEC® IBS Laser Line Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 흡수 및 산란을 최소화하는 IBS 코팅 처리
  • Nd:YAG 레이저 라인에서 0.1% 미만의 반사율
  • 설계 파장에서 레이저 손상 임계치 보장
High Performance Nd:YAG Laser Line Mirrors High Performance Nd:YAG Laser Line Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 최대 반사율: 99.98%
  • 설계 파장 기준 1064nm에서 레이저 손상 임계값(LDT)이 최대 15J/cm2로 높음
  • 백만분율(PPM) 단위로 산란 성능을 제공하는 초미세 연마 기판
  • 새로운 크기 옵션 추가 예정
Low GDD Ultrafast Mirrors Low GDD Ultrafast Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 극초단 빔 조정을 위해 높은 반사율을 제공하도록 설계
  • Ion-Beam Sputtered Coating으로 산란과 흡수가 낮음
  • 설계 파장에서 0fs2에 근접한 GDD 제공
Dual Band Low GDD Ultrafast Mirrors Dual Band Low GDD Ultrafast Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 반사율이 높고 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 낮아 극초단 빔 조향에 적합
  • IBS 코팅으로 산란 및 흡수 손실 최소화
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저의 1차 고조파와 2차 고조파 모두에서 GDD가 0에 근접
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program