Amici Roof Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 90°로 빛을 굴절시킴
- 우측으로 향하는 이미지
- 6 Arcsecond의 해상도
- Roof 표면에 비코팅 또는 실버 코팅 처리 가능
Dove Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 180°의 이미지 회전
- 좌측 이미지
- 회전 또는 Displaced Retroreflection
Half-Penta Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 시선을 45° 굴절시킴
- Schmidt Prism과 결합되어 Pechan Prism을 만듬
- Penta Prism도 이용 가능함
Schmidt-Pechan Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Inline Image를 반전시킴
- OEM 결합을 위한 소형의 디자인
- 공기 층이 들어간 구조로 최적의 성능 제공
Schmidt Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Ray Deviation: 45®
- 우측 이미지
- 5 Arcsecond Roof Angle 허용 오차
- Half-Penta Prism과 결합되어 Pechan Prism을 만듬
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®