제품이 장바구니에 추가됨

Industrial and Pointing Lasers

Filter
Machine Vision Laser Development Kit Machine Vision Laser Development Kit 신제품
  • Features a 660nm, 35mW Red Laser Diode
  • Includes Mount, Power Supply, and Six Different Projection Heads
  • Ideal for Inspection, Measurement, and Control Applications
Compact Gated Industrial Laser Diode Module Compact Gated Industrial Laser Diode Module 신제품
  • TTL Modulation up to 100kHz
  • Compact 24 x 14 x 14mm Housing with M12 x 1 Threaded Barrel
  • 635, 650, and 670nm Wavelength Options
Fiber-Coupled Laser Modules Fiber-Coupled Laser Modules
  • SMA 커넥터가 장착된 400μm Core Multimode Fiber
  • 50 및 100mW의 출력 파워 옵션
  • VIS 및 NIR 파장 이용 가능
  • Free Space Alignment Lasers 또한 이용 가능
USB Powered Alignment Laser Diode Modules USB Powered Alignment Laser Diode Modules
  • USB로 전원 공급, PC로 제어 가능
  • 소프트웨어로 변조 및 출력 제어 가능
  • 파장 대역: 405nm - 940nm
Pigtailed Laser Diode Modules Pigtailed Laser Diode Modules
  • FC/PC 커넥터가 있는 싱글 모드 광섬유
  • 출력: 1 - 100mW, 파장 대역 옵션: 405 - 1550nm
  • 드라이버가 내장되어 간편 구동 가능
Coherent® Visible Laser Diode Modules Coherent® Visible Laser Diode Modules
  • 소형의 외관에 내구성을 지닌 고품질 레이저 다이오드
  • 가시성이 높은 635nm와 670nm 파장
  • 정교한 일렉트로닉 디자인으로 빔 속성 일정하게 유지
#37-042 (Laser) and #19-476 (TEC Controller) DPSS Pointing Lasers
Top Seller
  • 최대 10kHz까지의 TTL Modulation
  • Transverse Mode TEM00
  • 532nm와 1064nm의 파장
Red and IR Alignment Laser Diodes Red and IR Alignment Laser Diodes
  • 초점 조절 가능
  • 최대 10kHz까지 TTL 변조
  • 635nm, 780nm,  808nm, 850nm, 980nm의 파장 옵션
Violet and Blue Alignment Laser Diodes Violet and Blue Alignment Laser Diodes
  • 최대 10kHz의 TTL 변조
  • 원형 빔 프로파일
  • 초점 조절 가능
Compact LDM Focusable Laser Diode Modules Compact LDM Focusable Laser Diode Modules
  • 원형 및 타원형 빔 옵션
  • 장비 결합을 위한 베어 리드
  • 작동 거리: 20mm - ∞
Focusable Alignment Laser Diode Modules Focusable Alignment Laser Diode Modules 재고정리
  • Drive Electronics 및 Optical Element와 통합된 시스템
  • Adjustable Focus 또는 Line Generator 버전 이용 가능
  • Regulated Output Power
  • 표준형 3핀 디자인
Laboratory Laser Diode Modules Laboratory Laser Diode Modules
  • VIS 및 NIR 모델
  • 20mm부터 무한대까지 포커싱 가능
Micro LDM Laser Diode Modules Micro LDM Laser Diode Modules
  • 7mm 하우징 직경
  • 낮은 DC 전압 작동
  • 초점 가능
  • 반대 극성 보호
Miniature LDM Focusable Laser Diode Modules Miniature LDM Focusable Laser Diode Modules
  • Line Generation Optics Available
  • Bare Leads for Instrument Integration
  • Focusable from 35mm to Infinity
Premier Laser Diode Modules Premier Laser Diode Modules
  • 안정된 출력
  • 정확한 On/Off Pulsed 컨트롤
  • 선형 진폭 (amplitude)이나 Time Modulation
  • 낮은 전압 소비
  • EMC/ESD Shielded
  • Focusable
VLM™2 Focusable Line Generators VLM™2 Focusable Line Generators
  • 밝은 635nm빔, 0.5mW - 1.4mW 모델
  • 비회전 광학
  • Non-intrusive 내장된 초점 메커니즘
  • 추천하는 Power Supply: #59-099
Ultra-Bright Green Laser Pointer Ultra-Bright Green Laser Pointer
  • 사용거리 6000ft.
  • 경제적인 가격
Our Best Buy Laser Pointer Our Best Buy Laser Pointer
  • 사용거리 1500ft.
  • Good beam quality
Lowest Price Laser Pointer Lowest Price Laser Pointer
  • 650nm 파장
  • 핸드 타입
  • 배터리로 작동
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program