제품이 장바구니에 추가됨

Infinity Corrected Objectives

Infinity Corrected Objective는 다양한 종류의 이미징 또는 laser focusing 용도에 사용됩니다. Infinity Corrected Objective는 무한대에 초점을 맞추는 현미경 대물렌즈입니다. Infinity Corrected Objective는 긴 working distance를 갖고 있으며, 광학 렌즈 또는 광학 필터와 같은 광학 부품들을 광학 경로에 배치할 수 있는 기능을 제공합니다. 이미징 용도에 사용할 때 Infinity Corrected Objective는 광학 경로에 보조 렌즈를 배치해야 표본에서 집광된 빛의 초점을 센서에 모을 수 있습니다. 레이저 용도에서 보조 렌즈는 필요하지 않습니다.

Edmund Optics는 Mitutoyo 대물렌즈, Olympus 대물렌즈, Nikon 대물렌즈 또는 Zeiss 대물렌즈를 포함한 다양한 유형의 Infinity Corrected Objective를 공급합니다. Mitutoyo 대물렌즈는 UV부터 IR까지의 용도에서 Mitutoyo 현미경 또는 액세서리와 사용할 수 있습니다. Mitutoyo 대물렌즈는 산업 용도로 사용하기에 아주 적합합니다. Olympus 대물렌즈는 Olympus 현미경 또는 액세서리와 함께 사용할 수 있습니다. Olympus 대물렌즈는 생명 과학 용도로 사용하기에 아주 적합합니다.

Filter
Nikon CFI60 LE Plan EPI Brightfield Infinity Corrected Objectives Nikon CFI60 LE Plan EPI Brightfield Infinity Corrected Objectives
  • High NA
  • Long Working Distance
  • Parfocal Distance of 60mm For Clear Images
Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives
  • Nikon Unique Fresnel Lens
  • Long Working Distance
  • Highly Corrected Chromatic Aberration
SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective SWIR Plan APO Infinity Corrected Objectives
  • 고해상도, 최대 1600nm인 SWIR 스펙트럼에 적합
  • 배율 옵션: 1X - 50X
  • 광전자 방출 감지, 레이저 마킹 및 레이저 커팅에 적합
Edmund Optics® 120i Infinity Corrected Objectives 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives
Mitutoyo NIR, NUV, and UV LCD Infinity Corrected Objectives Mitutoyo NIR, NUV, and UV LCD Infinity Corrected Objectives
  • 명시야 이미징 및 LCD 글래스를 통한 레이저 기반의 용도에 안성맞춤
  • Nd:YAG 레이저 라인에서 탁월한 성능
  • 0.7mm 또는 1.1mm 두께의 커버 글래스 보정
Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU) Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU)
Top Seller
  • M26 x 36 TPI / M40 x 36 TPI Infinity Corrected Objective에 적합한 설계
  • 최대 센서 포맷: 2/3" / APS-C
  • 수직/수평 방향 옵션 보유, 명시야/암시야 버전 제공
  • 직경이 8mm 혹은 1/4"(0.312")인 페룰(ferrule)과 호환되는 인라인 광섬유 조명 포트
Mitutoyo Tube Lenses Mitutoyo Tube Lenses
Top Seller
Adapters and Accessories for Mitutoyo Objectives Adapters and Accessories for Mitutoyo Objectives
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Camera Extension Tube를 통한 C-Mount 카메라 결합
  • 어댑터를 사용한 손쉬운 MT-1 및 MT-2 Tube Lens 결합
  • C-Mount 또는 RMS Threaded Component와 연결
C-Mount Microscopes C-Mount Microscopes
  • 간단한 C-mount 연결로 Infinity Corrected 대물렌즈를 결합
  • 시스템에 쉽게 결합되도록 소형의 디자인
  • 2/3” 최대 센서 사이즈
  • 14mm In-line Illumination Port
  • M26 x 0.706 대물렌즈 수용 thread
EO High Resolution Infinity Corrected Objectives	EO High Resolution Infinity Corrected Objectives
  • 높은 해상력
  • 긴 작동거리(WD)
  • Mitutoyo Standard M26 x 36 TPI Thread 보유
EO Infinity Corrected Long Working Distance Objectives EO Infinity Corrected Long Working Distance Objectives
Top Seller
  • Plano apochromatic 디자인의 고품질 광학
  • 긴 작동 거리(WD) 옵션
  • 초미세 해상력
High Performance ReflX™ Objectives High Performance ReflX™ Objectives
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 회절 한계 성능: λ/14 RMS의 투과 파면
  • 간소화된 테이퍼 설계를 적용해 45° 입사각으로 추가 간극 확보
  • 곡선형 삼중 날개 구조로 회절 효과 감소
  • TECHSPEC® Reflx™ Objective 보유
InfiniTube™ Ultima Microscope Tube Lenses InfiniTube™ Ultima Microscope Tube Lenses
  • 모든 Infinity Corrected Objectives를 위한 컬러 매칭
  • Full-Frame 35mm Sensor와 호환 가능
  • 동초점 성능(Parfocal Performance )을 완벽하게 유지함
Infinity Achrovid™ Microscope Objectives Infinity Achrovid™ Microscope Objectives
  • 비디오 전용의 Microscope Objectives
  • 37mm의 Working Distances
  • 다른 Infinity Product와 결합해서 사용하도록 디자인됨
Mitutoyo Glass Thickness-Compensated Infinity Corrected Objectives Mitutoyo Glass Thickness-Compensated Infinity Corrected Objectives
  • Infinity Corrected, Plan Apochromatic 디자인
  • 3.5mm 두께의 글래스를 통해 피사체의 관찰이 가능
  • 매우 긴 작동 거리
Mitutoyo Infinity Corrected Long Working Distance Objectives Mitutoyo Infinity Corrected Long Working Distance Objectives
Top Seller
  • 긴 작동 거리
  • 명시야 검사에 적합
  • 고품질의 Plan Apochromat 설계 적용
  • 어떤 시야각에서든 평평하게 보이는 이미지 표면
Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives
Top Seller
  • 자외선, 가시광선 및 근적외선 스펙트럼 범위에서의 명시야 이미징에 적합
  • Nd:YAG 레이저 라인에서 탁월한 성능
  • 넓은 범위의 스펙트럼
Nikon CFI Plan Fluor Objectives Nikon CFI Plan Fluor Objectives
  • 고대비 형광 관찰 기능 제공
  • 다양한 현미경 검사 용도에 적합
  • UV부터 IR 대역까지의 높은 투과율
Nikon CFI Super Fluor Objectives Nikon CFI Super Fluor Objectives
  • 탁월한 UV 투과율
  • 높은 Numerical Aperture 디자인
  • 낮은 Auto-Fluorescence 소재 사용
Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives	Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives
Top Seller
  • 우수한 색 재현력
  • Working Distance가 길고 NA가 높음
  • Flare를 최소화하는 높은 콘트라스트
  • 변형이 발생하지 않음
Olympus Tube Lenses and Accessories Olympus Tube Lenses and Accessories
Top Seller
Olympus M Plan Fluorite Semi Apochromat Infinity Corrected Objectives Olympus M Plan Fluorite Semi Apochromat Infinity Corrected Objectives
Top Seller
  • 명시야, 암시야, DIC(Differential Interference Contrast), 형광 및 편광 현미경에 적합
  • 긴 작동 거리 덕분에 샘플 손상 위험 감소
  • 400 – 700nm 파장 대역에서 투과율 높음
  • Olympus Infinity Corrected Objective 보유
Olympus Plan Achromatic Objectives Olympus Plan Achromatic Objectives
  • Brightfield, Darkfield 또는 Fluorescence Microscopy에 적합함
  • 탁월한 가격 대 성능비
  • 기본 및 고급 Optical Microscopy 용도에 적합함
  • 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 사용 가능
Olympus Plan Fluorite Objectives Olympus Plan Fluorite Objectives
  • Brightfield, Darkfield, DIC, Fluorescence 또는 Polarization Microscopy에 적합함
  • UV에서의 탁월한 투과율
  • 높은 Numerical Apertures 및 Oil Immersion 옵션 사용 가능
  • 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 사용 가능
Olympus Super Long WD M Plan Achromat Infinity Corrected Objectives Olympus Super Long WD M Plan Achromat Infinity Corrected Objectives
  •  명시야 현미경 용도에 적합
  • 작동 거리가 매우 길어 표본 손상 위험 감소
  • 400 – 700nm 파장에서 90% 이상의 투과율
  • 별도의 Olympus Infinity Corrected Objectives 이용 가능
Olympus Water Immersion Objectives Olympus Water Immersion Objectives
  • 우수한 DIC와 형광성을 갖춘 Water Immersion Objectives
  • 최대 근적외선 영역의 스펙트럼까지 높은 투과율의 평평한 이미지를 보여줌
  • 뇌 조직 같은 조직이나 시료에 대한 형광 이미징에 적합
  • 10X - 60X의 배율 범위
Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives	Olympus X-Line Extended Apochromat Infinity Corrected Objectives
Top Seller
  • 개구수(NA) 값이 최대 1.45로 높음
  • 400 - 1000nm 파장 대역에서 색수차 보정
  • 시야각이 넓으면서 균일한 이미지 평탄도
ReflX™ Objectives ReflX™ Objectives
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 작동 거리가 19 - 31mm로 업계 최고 수준
  • 포커싱 및 이미징 용도로 EO에서 설계 및 제조
  • 고정밀 정렬로 최적의 성능 발휘
  • 색수차 없이 190nm부터 11μm에 이르는 초광대역 스펙트럼
  • TECHSPEC® High Performance ReflX™ Objective 보유
ZEISS A-Plan Objectives ZEISS A-Plan Plan Achromat Infinity Corrected Objectives
  • 명시야 및 형광 어플리케이션에 적합
  • 뛰어난 색상 보정 기능 및 시야 평탄도
  • Oil Immersion 버전 보유
ZEISS EC Epiplan Objectives ZEISS EC Epiplan Plan Achromat Infinity Corrected Objectives
  • 명시야, 형광, DIC 어플리케이션에 적합
  • 콘트라스트 개선
  • 뛰어난 색상 보정 기능 및 시야 평탄도
Mitutoyo Brightfield and Darkfield (BD) Infinity Corrected Objectives Mitutoyo Brightfield and Darkfield (BD) Infinity Corrected Objectives 신제품
  • 명시야 및 암시야 현미경 용도에 적합
  • 긴 작동거리(WD) 및 높은 개구수(NA)
  • Plan Apochromat 디자인
Mitutoyo Nd:YAG Laser Line Video Microscope Units (VMU) Mitutoyo Nd:YAG Laser Line Video Microscope Units (VMU) 신제품
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program