제품이 장바구니에 추가됨

Infrared (IR) and Ultraviolet (UV) Viewers

Infrared (IR) 또는 Ultraviolet (UV) Viewer는 Infrared (IR) 또는 Ultraviolet (UV) 레이저 빔을 표시하는 데 사용됩니다. Infrared (IR) 또는 Ultraviolet (UV) Viewer는 눈에 보이지 않는 복사선을 눈에 보이는 이미지로 변환할 수 있습니다. Infrared (IR) 또는 Ultraviolet (UV) Viewer는 beam visualization, profiling 또는 정렬과 같은 문제를 줄여 Infrared (IR) 또는 Ultraviolet (UV) 레이저 용도에서 성능과 안전을 높여 줍니다.

Handheld Infrared (IR) Viewers Handheld Infrared (IR) Viewers 신제품
  • 적외선(IR) 광원 및 레이저 인다이렉트 뷰
  • 밝고 콘트라스트가 높은 이미지
  • CW 및 극초단 레이저 검사에 적합
Near Infrared (NIR) Detection YAGLASS-T Filters Near Infrared (NIR) Detection YAGLASS-T Filters
  • 근적외선광을 가시광으로 변환
  • 1064nm 방출 파장에서 30mW/mm2의 최소 민감도
  • 고출력용 Laser Detection Cards의 우수한 대안품
  • 자외선을 가시광으로 변환하는 Fluorescent Glass Filters 또한 이용 가능
High Power Laser Beam Visualizers High Power Laser Beam Visualizers
  • UV - NIR 구간에서 레이저 빔 감지
  • CW와 Pulsed Laser를 위한 높은 Damage Threshold
  • 레이저 정렬 용도에 적합
High Resolution 1550nm Converter for CCD Cameras High Resolution 1550nm Converter for CCD Cameras
  • 표준형 CCD 카메라의 사용 범위를 IR(1495 - 1595nm)로 연장
  • 이미지에 Fading이나 Lag 현상 발생하지 않음
Infrared (IR) Handheld Devices Infrared (IR) Handheld Devices
Top Seller
신제품 재고정리
  • 적외선(IR) 광원 관찰 및 적외선(IR) 레이저 정렬
  • 밝고 콘트라스트가 높은 이미지
  • C-마운트 렌즈와 호환 가능
Laser Detection Products Laser Detection Products
Top Seller
  • UV, VIS, IR 시리즈 – 모든 스팩트럼
  • 3가지 mount 형식으로 안전하고 반사없는 캡슐
  • 독특하고 IR detector에 Pre-charge 없으며 사용 중 fading 없음
  • 투과나 반사 viewing에 사용 가능
ZAP-IT® Laser Alignment Paper ZAP-IT® Laser Alignment Paper
  • 산업 표준 규격의 빔 프로파일 관찰 용지
  • Pulsed Laser의 빔 형태, 분산, 모드, 강도 프로파일 기록
  • UV - IR의 광대역 광원에 적합
IRis™ High Power Laser Detection Wand IRis™ High Power Laser Detection Wand
  • 1460 – 1600nm Wavelength Range
  • Lightweight and Portable
  • Lanyard Clip for Hands Free Portability
CamIR 1550nm NIR USB 3.1 Cameras CamIR 1550nm NIR USB 3.1 Cameras
Top Seller
  • Phosphor Coated CCD Array
  • 스펙트럼 피크 - 1512nm 및 1540nm
  • 카메라, 케이블 및 사용하기 쉬운 소프트웨어 포함
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요