제품이 장바구니에 추가됨

Inline Lights

Filter
Advanced Illumination High Intensity In-Line Lights Advanced Illumination High Intensity In-Line Lights
Top Seller
Advanced Illumination In-Line Lights Advanced Illumination In-Line Lights
  • 8mm 혹은 ¼"(0.312")의 광섬유 조명 포트와 호환 가능
  • 여러 버전 보유
Advanced Illumination MicroBrite™ Spot Lights Advanced Illumination MicroBrite™ Spot Lights
  • 8mm 또는 1/4" (0.312") Fiber Illumination Port와 호환
  • IP65 등급 - 분진이나 미세 수분 입자로부터 보호
  • 50,000 시간의 제품 수명
Advanced Illumination Fiber Optic Replacement LED Spot Lights Advanced Illumination Fiber Optic Replacement LED Spot Lights
  • 8mm 또는 ¼" (0.312") Fiber Illumination Port와 호환
  • 50,000 시간의 제품 수명
  • 낮은 전력 소모
CCS SWIR In-Line Spot Lights CCS SWIR In-Line Spot Lights 신제품
  • Available in Common SWIR Wavelengths of 1050 to 1650nm
  • High Intensity and Uniformity
  • Ideal for Use with Telecentric Lenses
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program