제품이 장바구니에 추가됨

Iris Diaphragms

Iris Diaphragm은 이미징 센서나 photodetector에 전달되는 광량을 제한해 Oversaturation을 방지하기 위해 사용됩니다. Iris Diaphragm은 여러 개의 매끄럽고 얇은 잎으로 용도에 따라 개폐할 수 있는 원형 aperture를 구성하는 광학 부품입니다. Iris Diaphragm을 사용하면 효과적인 이미징을 위해 센서에 닿는 주변광을 제어할 수 있습니다.

Edmund Optics는 많은 이미징 필요성에 맞는 광범위한 종류의 Iris Diaphragm을 공급합니다. Iris Diaphragm은 지나치게 밝을 수 있는 영역에서 광량을 관리 가능한 수준으로 제한해 다양한 용도나 환경을 위해 이미징 시스템을 수정하는 데 아주 적합합니다. 일부 Iris Diaphragm은 이미징 부품에 직접 장착하거나 light sensor 앞에 별도로 배치할 수 있어 여러 가지 방식의 구현이 가능합니다. 마운팅 액세서리와 함께 다양한 사이즈의 제품을 사용할 수 있어 융통성이 뛰어납니다.

Filter
Lockable High Performance Iris Diaphragms Lockable High Performance Iris Diaphragms 신제품
  • 충격과 진동을 견딜 수 있는 고정 조리개
  • 부식되지 않고 고온에 강한 하우징
  • 무반사(AR) 버니시 스프링 스틸 리프 셔터
High Performance Motorizable Irises High Performance Motorizable Irises
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 빠르고 정확하면서 반복적인 모션 가능
  • 듀얼 컨트롤 기어 및 레버 메커니즘
  • OEM 통합용 탈착식 핀
  • 무반사(AR) 리프 셔터 보유
  • Iris Diaphragm Mount/Motor 별도 판매
High Performance Standard Series Iris Diaphragms High Performance Standard Series Iris Diaphragms
  • 부식되지 않고 고온에 강한 하우징
  • 무반사(AR) 스프링 스틸 및 버니시 스프링 스틸 리프 셔터 옵션 제공
  • 포스트 마운팅을 용이하게 하기 위해 English/Metric 탭홀이 모두 있는 마운트 버전
High Performance Zero Aperture Series Iris Diaphragms High Performance Zero Aperture Series Iris Diaphragms
  • Iris가 완전히 닫힘
  • 부식 방지 하우징
  • 높은 열 저항성
  • Burnished Spring Steel과 Stainless Spring Steel Leaf 옵션 가능
Mounted Standard Series Iris Diaphragms Mounted Standard Series Iris Diaphragms
  • Pre-mounted in Aluminum Mounts
  • 8-32 or ¼-20 Threading for Post Mounting
  • Aperture Sizes Up to 50mm
Stainless Steel Series Iris Diaphragms Stainless Steel Series Iris Diaphragms
  • 스테인리스 스틸 및 황동 소재 구성으로 뛰어난 안정성 제공
  • 포스트 마운팅을 용이하게 하기 위해 English/Metric 탭홀이 모두 있는 마운트 버전
  • 플로우 제어 어플리케이션에 적합
Standard Series Iris Diaphragms Standard Series Iris Diaphragms
  • f/#, 필드 스톱 직경 및 전체 광 처리량을 조정하는 데 사용
  • 포스트 마운팅을 위한 탭홀이 있는 마운트 버전
  • 다양한 어플리케이션을 위한 여러 타입 제공
Zero Aperture Series Iris Diaphragms Zero Aperture Series Iris Diaphragms
  • 리프 셔터를 닫았을 때 전체적인 빛 차단
  • 최대 75mm의 조리개 크기
  • 마운트 옵션 제공
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program