제품이 장바구니에 추가됨

Lab Kits

Lab Kit는 신규 혹은 기존 연구실에서 사용하기 적합한 제품입니다. 이러한 키트에는 광학 부품, 광학 기계, 클리닝 용품, 광원, 그리고 일반적인 도구들이 나란히 배열되어 있습니다. 각각의 키트는 연구용으로 소비되는 아이템들을 공급할 수 있도록 설계되었을 뿐만 아니라, 다양한 어플리케이션 작업 공간이 필요한 신규 연구실의 기초 부품으로도 활용될 수 있습니다. Lab kit는 여러 유형의 부품들을 개별적으로 구매하지 않고도, 한 번에 구입할 수 있는 간편한 수단을 제공합니다.

Lab Essentials Kit Lab Essentials Kit
  • 실험실에서 소모되는 제품들의 리필을 위해 설계됨
  • 광학 도구, 클리닝 용품, 마운팅 장치 포함
  • English와 Metric 부품들
Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits	Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • Nd:YAG 레이저 파장(355nm, 532nm, 1064nm)을 위해 AR 코팅 처리됨
  • Kit는 2X - 10X의 5가지 배율로 구성
  • 발산각 조절이 필요 없는 OEM 통합 용도로 설계됨
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program