제품이 장바구니에 추가됨

Laminated Film Polarizers

Filter
High Performance Glass Linear Polarizers High Performance Glass Linear Polarizers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 10,000:1의 높은 소광비
  • 편광축에는 참조 마크 표시
  • AR 코팅 처리로 반사 손실 최소화
Mounted Machine Vision Glass Linear Polarizers Mounted Machine Vision Glass Linear Polarizers
  • 3000:1의 명암비
  • 회전식 잠금 하우징에 장착
  • 40-20의 표면 품질
High Contrast Glass Linear Polarizers (XP42) High Contrast Glass Linear Polarizers (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 비코팅 또는 VIS AR 코팅 옵션
  • 99.98%가 넘는 편광 효율성
  • 비코팅 버전은 42%의 투과율, AR 코팅 버전은 45%의 투과율
  • XP42 PlasticFilm 또한 이용 가능
Linear Glass Polarizing Filters Linear Glass Polarizing Filters
  • 95% 편광효과
  • 400 - 700nm 대역에서 30%의 일반적인 단일 투과율 제공
  • 400 - 700nm 대역에서 0.15%의 평균 교차 투과율 제공
  • Mounted 버전도 이용 가능
NIR Glass Linear Polarizers NIR Glass Linear Polarizers
  • 광섬유 및 레이저 어플리케이션에 안성맞춤
  • 750 – 850nm 및 1000 – 2000nm의 파장 범위
  • 1000:1의 소광비
Broadband Polarizers Broadband Polarizers
  • 넓은 입사각
  • 탁월한 Transmitted Contrast
  • 손쉽게 결합할 수 있는 컴팩트한 디자인
High Contrast Plastic Linear Polarizers (XP42-200 & XP42-300) High Contrast Plastic Linear Polarizers (XP42-200 & XP42-300)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 9000:1의 우수한 소광비
  • PMMA 적층 구조로 내구성 향상
  • 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음
Mounted Linear Glass Polarizing Filters Mounted Linear Glass Polarizing Filters
Top Seller
  • 겹쳐서 사용이 가능한 Rotating Mount
  • Hot Spots을 제거하고 Glare를 줄여 줌
  • 95% 편광효과
  • 비마운트 버전도 이용 가능
Featured Resources
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program