제품이 장바구니에 추가됨

Laser 및 Fiber Optic Mount

Filter
Metric Laser Holders Metric Laser Holders
  • Twin Ring 마운트 디자인
  • 고정형과 조절 형 버전
  • HeNe 레이저에 적합
V-Block Base V-Block Base
  • #03-665와 포함된 높이조절이 가능한 bar 집게
  • 레이저 튜브나 큰 광학 물체 마운팅에 적합
  • 베이스에 있는 ¼-20 탭 구멍으로 0.50" 지름의 포스트 마운팅 가능
Laser Diode Mounts Laser Diode Mounts
  • 다양한 Laser Diode Module과 호환
  • 다수의 Mount Configuration 제공능
  • 9.5 - 25.4mm의 지름과 호환
Fiber Optic Alignment Mounts Fiber Optic Alignment Mounts
  • FC 광섬유 연결
  • 광섬유의 정밀 배열을 위해 2축 직선형 움직임 제공
  • 옵션인 Kinematic Tilt 버전
Metric Spatial Filters Metric Spatial Filters
  • X-Y Micrometer 변환
  • Fiber Alignment용 Gimbal Tilt Control
  • Objective Mount용 Z축 변환
Spatial Filter Movement Spatial Filter Movement
  • X-Y축 조절 가능
  • Gimbal Tilt-Table에 사전 장착됨
  • 개방형 디자인
Metric Beam Dump Metric Beam Dump
  • 원하지 않거나 쓰이지 않은 레이저 광선 흡수
  • 10mm Entrance 구경
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program