제품이 장바구니에 추가됨

Laser Beamsplitters

주문 제작 &
대량 생산 지원

더 알아보기

Filter
TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Thin 1mm Design for Space and Weight Constrained Applications
  • Uncoated First Surface Provides Fresnel Reflection
  • AR Coated Second Surface Provides High Transmission
  • High Laser Damage Threshold to Prevent Laser Ablation
Nd:YAG Harmonic Separators Nd:YAG Harmonic Separators
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Nd:YAG 고조파를 분리하는 데 사용
  • 투과율이 95% 이상인 빔스플리터 코팅
  • λ/10의 용융 실리카 기판
Ultrafast Harmonic Separators	Ultrafast Harmonic Separators
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ultrafast Harmonic 파장을 분리하는 데 사용
  • 초고속 빔스플리터 코팅으로 낮은 GDD 제공
  • λ/10 미만의 웨이브프론트 왜곡
  • Ti:sapphire 및 Yb:doped Femtosecond Laser를 위한 디자인
Ultrafast Beamsplitters Ultrafast Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ti:sapphire 및 Yb:doped 광섬유 레이저용 디자인
  • 90:10, 70:30, 50:50(R:T) 분할 비율
  • 제어된 GDD 반사와 투과
HOLO/OR Diffractive Beamsplitters HOLO/OR Diffractive Beamsplitters 신제품
  • 입력 빔을 여러 개의 회절 차수로 분할
  • 1차원 Array 또는 2차원 Matrix 출력
  • Nd:YAG 및 CO2 레이저용으로 설계
  • 싱글 모드 또는 멀티 모드 레이저와 호환 가능
Nd:YAG Laser Line Beam Samplers Nd:YAG Laser Line Beam Samplers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 코팅되지 않은 첫 번째 표면은 프레넬 반사 제공
  • 한쪽 표면에 Laser Damage Threshold가 높은 코팅 처리
  • 10-5의 표면 품질도
Dichroic Laser Beam Combiners Dichroic Laser Beam Combiners
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 편광에 둔감
  • 하드 스퍼터링 코팅
  • 다양한 크기로 제공
High Energy Laser Line Polarizers High Energy Laser Line Polarizers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 10,000:1의 높은 소광비
  • 45° 입사각
  • Nd:YAG Harmonics와 HeNe 파장에 사용 가능
Laser Line High Energy Polarizing Cube Beamsplitters Laser Line High Energy Polarizing Cube Beamsplitters
  • 광학식 접촉 설계 방식으로 손상 임계치는 향상되고 접합 부위에서의 형광은 제거됨
  • 투과율이 96% 이상인 P-편광 빛
  • 1000:1 이상의 높은 소광비
Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 3% 미만의 S 편광과 P 편광의 투과율 차이
  • 입사 면과 출사 면에 반사율 0.25% 미만의 AR 코팅 처리
  • Nd:YAG 및 HeNe 옵션
Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters
  • 높은 수치의 레이저 손상 임계값
  • 뛰어난 표면 품질
  • 입력빔의 편광 상태가 제품 사양에 미치는 영향이 적음
Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 일반 다이오드, 기체, 고체 레이저용으로 설계
  • S-편광 빛은 반사, P-편광 빛은 투과
  • 높은 소광비
Lateral Displacement Beamsplitters Lateral Displacement Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
  • 벤치탑 레이아웃 간소화
  • 입사빔을 서로 평행한 두 개의 변위빔으로 분할
TECHSPEC® Laser Line Polarizing Plate Beamsplitters TECHSPEC® Laser Line Polarizing Plate Beamsplitters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 45°의 입사각
  • S-편광 빛은 반사, P-편광 빛은 투과
  • Nd:YAG 고조파 및 HeNe 파장에 사용 가능
Nd:YAG Laser Output Couplers Nd:YAG Laser Output Couplers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 532nm 및 1064nm Nd:YAG 레이저용으로 설계
  • Nd:YAG DWL에서 80%의 반사율
  • UV 용융 실리카 기판

Laser Beamsplitter는 다양한 용도에서 하나의 laser beam을 두 개의 beam으로 분리하는 데 사용됩니다. Laser Beamsplitter는 laser beam의 특정 부분(일반적으로 특정 파장이나 편광 상태)을 반사하고 나머지 빛은 투과시키도록 설계되어 있습니다. Laser Beamsplitter는 Plate Beamsplitter, Cube Beamsplitter 또는 Lateral Displacement Beamsplitter를 포함한 여러 가지 유형이 있습니다. Raman spectroscopy 용도로 Dichroic Beamsplitter도 사용할 수 있습니다.

Edmund Optics는 beam 조작 필요성에 맞춰 다양한 유형의 Laser Beamsplitter를 공급합니다. Plate Beamsplitter는 지정된 파장에서 반사 효율을 극대화하도록 특정 각도로 정렬된 beamsplitter입니다. Polarizing Cube Beamsplitter는 right angle prism 한 쌍을 결합해 임의로 편광된 laser beam을 분리합니다. Lateral Displacement Beamsplitter는 fused rhomboid prism과 right angle prism으로 구성되며 laser beam을 두 개의 평행 beam으로 분리합니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요