제품이 장바구니에 추가됨

Laser Microscopy

Laser Microscopy는 focused laser beam을 이용해 샘플을 이미징할 때 사용됩니다. 일반적인 레이저 현미경 용도에서는 샘플을 focused laser beam으로 스캔하고 reflected beam의 강도를 디지털 이미지로 변환합니다. Confocal laser scanning microscopy로도 알려진 Confocal microscopy는 기존의 wide-field microscopy에 비해 해상도 강화, 이미징 위치 표적, 더 깊은 이미지 심도 등과 같은 다양한 이점을 제공합니다. 레이저 현미경 검사에 동원에는 일반적인 기술 방식으로는 super-resolution microscopy, fluorescence microscopy, two-photon 또는 multi-photon microscopy가 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 일반적인 레이저 파장과 사용할 수 있는 finite 및 infinite conjugate 유형의 다양한 레이저 현미경 대물렌즈를 취급합니다. TECHSPEC® ReflX™ Objectives는 색수차를 유발하지 않고도 레이저광을 효율적으로 포커싱할 수 있는 반사 현미경 대물렌즈입니다. 이 대물렌즈는 일정 수준의 열이나 마모에도 견딜 수 있는 견고한 디자인을 특징으로 하며 FTIR 스펙트럼 분석부터 반도체 검사에 이르는 다양한 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC® High Performance ReflX™ Objectives 또한 이용이 가능하며 더욱 향상된 peak-to-valley 투과 웨이브프론트를 제공하고 최대 45°의 입사각을 허용합니다. Nd:YAG harmonics에서 뛰어난 성능을 보이는 Mitutoyo Objectives는 반도체 검사나 레이저 커팅 용도에 결합해서 사용하기 적합합니다.

ReflX™ Objectives ReflX™ Objectives
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 작동 거리가 19 - 31mm로 업계 최고 수준
  • 포커싱 및 이미징 용도로 EO에서 설계 및 제조
  • 고정밀 정렬로 최적의 성능 발휘
  • 색수차 없이 190nm부터 11μm에 이르는 초광대역 스펙트럼
  • TECHSPEC® High Performance ReflX™ Objective 보유
High Performance ReflX™ Objectives High Performance ReflX™ Objectives
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 회절 한계 성능: λ/14 RMS의 투과 파면
  • 간소화된 테이퍼 설계를 적용해 45° 입사각으로 추가 간극 확보
  • 곡선형 삼중 날개 구조로 회절 효과 감소
  • TECHSPEC® Reflx™ Objective 보유
Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives
Top Seller
  • 자외선, 가시광선 및 근적외선 스펙트럼 범위에서의 명시야 이미징에 적합
  • Nd:YAG 레이저 라인에서 탁월한 성능
  • 넓은 범위의 스펙트럼
Mitutoyo Infinity Corrected Long Working Distance Objectives Mitutoyo Infinity Corrected Long Working Distance Objectives
Top Seller
  • 긴 작동 거리
  • 명시야 검사에 적합
  • 고품질의 Plan Apochromat 설계 적용
  • 어떤 시야각에서든 평평하게 보이는 이미지 표면

Laser Optics

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program