제품이 장바구니에 추가됨

Laser Mirror Substrates

Laser Mirror Substrate는 Laser Mirror Blank로도 알려져 있으며 유전체 또는 금속 코팅 처리가 되고 레이저 미러에 사용됩니다. 이러한 미러 기판은 국소적 표면 결함으로 인한 성능 저하를 방지하기 위해 높은 표면 품질과 표면 평탄도를 특징으로 합니다. 레이저 미러 기판에 일반적으로 사용되는 소재로는 N-BK7 및 UV 등급 용융 실리카가 있으며 온도 변화가 심한 용도의 경우에는 ZERODUR®가 사용됩니다.


에드몬드 옵틱스는 평면 및 곡면 형태의 레이저 미러를 위한 다양한 크기의 기판을 취급합니다. Plano Laser Mirror Substrate는 표준 규격 크기에 원형 및 사각형 형태로 제공됩니다. 코팅이 되지 않은 Concave Mirror는 어플리케이션 요건을 충족하기 위해 다양한 직경과 초점 거리를 갖는 제품으로 제공됩니다. 고객의 어플리케이션에 따라 Laser Mirror Substrate에 맞춤형 금속 및 유전체 코팅이 필요한 경우에는 당사로 문의 바랍니다.

Laser Mirror Substrates Laser Mirror Substrates
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 표면 평탄도: λ/10, 표면 품질: 10-5
  • 고품질의 용융 실리카 기판
  • 원형/직사각형 형태로 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
  • Window Substrate 보유
Uncoated Concave Laser Mirrors Uncoated Concave Laser Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 레이저 포커싱 용도에 적합
  • 고정밀 용융 실리카 기판
  • 맞춤형 코팅 옵션 이용 가능
TECHSPEC® Superpolished Substrates Superpolished Substrates
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 양쪽 표면이 1Å 미만의 RMS 표면 거칠기를 갖도록 초미세 연마 가공
  • 표면 산란이 적어 UV/고출력 레이저 어플리케이션에 적합
  • 베벨과 엣지 부분이 연마 가공된 UV 용융 실리카 기판
  • 자체 제조 기술을 통해 6 - 76.2mm의 맞춤형 크기와 형태, 0.5Å 미만의 표면 거칠기 구현
Uncoated Convex Laser Mirrors Uncoated Convex Laser Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 고정밀 용융 실리카 미러 기판
  • 다양한 직경 및 초점 거리 선택 가능
  • 맞춤형 코팅 옵션 제공

Laser Optics

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program