제품이 장바구니에 추가됨

Laser Power Meters

Laser Power Meter는 테스트 또는 레이저 시스템 용도를 위해 레이저 빔의 에너지 출력을 측정합니다. Laser Power Meter는 감지 센서를 사용해 레이저 빔의 에너지 출력 강도를 파악합니다. Laser Power Meter는 특정 범위의 파장 또는 강도 내에서 레이저를 분석하도록 설계되었습니다. Laser Power Meter는 방대한 레이저 계측 필요성에 걸쳐 사용자 정의할 수 있도록 다양한 파장 범위에서 이용할 수 있습니다.

0.19 - 20μm, 15W, Thermopile Power & Energy Detector Gentec-EO Integra USB Power and Energy Detectors 신제품
  • Photodetectors, Thermopiles, and Pyroelectric Detectors Available
  • Various Active Area Sizes Across a Wide Range of Sensitivities
  • Meterless and Wireless Detectors Also Available
Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems
  • 가장 빠른 응답 속도로 레이저 에너지 측정이 가능한 시스템
  • 완전 통합형 Plug-and-Play USB 시스템
  • 빔 전체를 측정할 수 있는 대형 활성 영역
Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensors Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensors
  • 최대 5kW의 레이저 파워까지 견딜 수 있는 수냉(Water-Cooling) 능력
  • 0.25 - 11μm에서 평평한 스펙트럼 보유
  • 다양한 빔 직경을 수용하기 위한 50mm 대형 구경
Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensors Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensors
  • 최대 300W의 레이저 파워를 측정하도록 설계
  • 수냉(Water-cooling)을 적용할 수 없는 용도에 적합
  • 콤팩트한 사이즈로 휴대가 가능해 현장 용도로 사용하기 적합
Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors
  • 고감도 및 고해상도의 광대역 스펙트럼 범위
  • 최대 직경 19mm의 넓은 활성 영역 센서
  • 1mW/cm2를 초과하더라도 포화 상태가 되지 않는 평평한 광대역 출력
The Coherent® PowerMax Wand The Coherent® PowerMax Wand
  • 고감도의 Silicon Photodiode
  • 슬림형 제품
  • Ideal for CW or Pulsed Laser Measurements
Coherent® Beam Position Sensing Thermopile Power Sensors Coherent® Beam Position Sensing Thermopile Power Sensors
  • 고파워 측정을 위한 Thermopile Detector Element
  • Detector Surface에서의 빔 위치 측정
  • ISO 17025 인증 획득
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors
  • ISO 17025 인증 획득
  • 스펙트럼 보정 기능 내장
  • 자동 온도 보정 기능
Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensors Coherent® High Sensitivity Optical Power Sensors
Coherent® Laser Power and Energy Meters Coherent® Laser Power and Energy Meters
Coherent® Thermopile Power Sensors Coherent® Thermopile Power Sensors
  • 손상에 대한 뛰어난 내성
  • 광범위한 동적 영역
  • ISO 17025 인증 획득
Edmund Optics® Laser Power and Energy Meters Edmund Optics® Laser Power and Energy Meters
Edmund Optics® Power and Energy Detectors Edmund Optics® Power and Energy Detectors
Premier Laser Diode Detector Premier Laser Diode Detector
  • Premier Laser Diode에 맞는 디자인
  • 넓은 수용 각도
  • 미세 금출 및 농도 검출에 적합
Touchscreen Portable Laser Power Meters Touchscreen Portable Laser Power Meters
  • 터치스크린 디스플레이가 있는 소형 휴대용 디자인
  • 컴퓨터나 소프트웨어 불필요
  • 높은 Damage Threshold
  • USB 충전 배터리
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program