제품이 장바구니에 추가됨

Laser Sources

Laser Source(레이저 광원)는 coherent light를 만들어내기 때문에 기존의 조명 광원과는 다른 유형에 속합니다. 조명의 스펙트럼은 단위가 아주 작은 몇 밀리라디안(milliradian)의 분산성과 수십 megahertz로 너비가 아주 좁은 라인폭을 갖는 협폭의 대역(band)으로 대개 알려져 있습니다. 자유 공간 내에서 레이저를 이용하면서 기존의 옵틱으로 조정하거나, fiber 안으로 광원을 결합해서 사용하기도 합니다. Fiber와 결합할 경우, emitting fiber는 빔이 전달되는 곳에 장착되어 옵틱 조정의 필요성을 줄여줍니다. Fiber와 결합된 레이저는 시준되는 빔이 아닌 cone 형태의 빛을 생산합니다.

Filter

FAQ(s)

  

Why does the polarization of a laser matter?

Polarization refers to the direction with which the electric field of light waves oscillate, which is perpendicular to the direction of propagation. Light waves can be linearly, circularly, elliptically, or randomly polarized. For more information about polarization read Introduction to Polarization.

Laser sources may be polarized due to anisotropy (a material property that is different in different directions) in the laser gain material, directionally dependent polarization losses in the laser resonator, or the use of birefringent optical materials. Some laser sources are unpolarized (e.g. fiber lasers). The polarization state of a laser can also be used to reduce unwanted and potentially dangerous reflection from high-power sources as some materials reflect or absorb light in certain polarizations states over others.

Many laser applications including some interferometry, optical amplification and modulation, nonlinear frequency conversion, and incoherent and coherent polarization beam combining (polarization coupling), depend on the state of polarization in order to function.

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요