제품이 장바구니에 추가됨

Laser Windows

레이저 윈도우는 레이저 용도나 안전 상의 필요로 사용하기 위해 지정된 파장에 높은 투과율을 제공하는 데 사용됩니다. 레이저 윈도우는 레이저 투과 또는 레이저 안전 목적으로 디자인할 수 있습니다. 안전 용도에서 레이저 윈도우는 레이저나 레이저 시스템을 관찰하기 위한 안전하고 관찰 가능한 표면을 제공하도록 디자인됩니다. 레이저 윈도우는 레이저 빔을 분리하거나 다른 모든 파장을 반사 또는 흡수하는 데 사용할 수도 있습니다. 레이저 윈도우 몇 가지는 레이저 투과 또는 레이저 차단 용도 모두에 사용할 수도 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 각종 레이저 투과 혹은 레이저 안전 요건에 적합한 매우 다양한 종류의 레이저 윈도우 제품을 취급합니다. Laser Line Window는 원치 않는 파장을 효과적으로 반사시키면서 원하는 파장만을 높은 수준으로 투과시킬 때 사용됩니다. 이와 더불어 높은 수치의 손상 임계치(damage threshold)가 필요한 고에너지 레이저 용도를 위해 레이저 라인 윈도우의 고출력 버전 또한 이용할 수 있습니다. Acrylic Laser Window는 Nd:YAG, CO2, KTP 혹은 Argon-Ion 레이저 광원을 필요로 하는 레이저 용도에 사용하기 적합합니다. 이 Acrylic Laser Window는 손쉽게 커팅이 가능해 어느 형태로도 재단이 가능합니다. 레이저 시스템의 speckle noise를 감소해야 하는 경우 Laser Speckle Reducer 역시 이용할 수 있습니다.

Filter
Manufacturer of
Precision Laser Optics
laser optics banner image
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요