제품이 장바구니에 추가됨

Machine Vision Lighting Accessories

LED 액세서리 또는 power supply는 LED 조명 부품의 교체용 부품이나 추가 기능을 제공하는 데 사용됩니다. LED 액세서리 또는 power supply는 여러 개의 heat sink나 mounting bracket, 그리고 많은 LED 제품들을 위한 수많은 전원들로 구성됩니다. LED 액세서리나 power supply는 여러 가지 환경에 맞게 조정하는 데 필요한 도구와 다양한 교체 옵션들을 제공함으로써 많은 LED 조명 부품의 수명을 늘려줍니다.

Edmund Optics는 많은 LED 조명 제품에 맞는 다양한 유형의 LED 액세서리 또는 power supply를 공급합니다. LED mounting bracket을 사용하면 일련의 LED 제품들을 여러 장소에 설치할 수 있어 추가적인 용도로 사용할 수 있는 융통성을 발휘할 수 있습니다. Heat sink는 LED 광원을 더 오랜 동안 차갑게 유지해 장시간 사용해야 하는 까다로운 사용 조건에서 가동 시간을 늘려 줍니다. 전원은 LED 조명 제품을 켜기 위한 에너지를 공급합니다. 다양한 LED 제품에 맞는 여러 가지 전원을 이용할 수 있습니다.

Accessories for Advanced Illumination LEDs Accessories for Advanced Illumination LEDs
Top Seller
LED Heat Sinks and Power Sources LED Heat Sinks and Power Sources
  • High Intensity LED Lights용 액세서리
  • DC Current Controller를 통한 LED Intensity 조절
  • LED Heat Sinks 사용 권장
LED Mounting Brackets LED Mounting Brackets
  • LED Ring Lights용 Mounting Brackets
  • 알루미늄 구조
  • 3", 4" 및 5" LED Illuminators와 호환
POWER SUPPLIES FOR CCS LED ILLUMINATORS POWER SUPPLIES FOR CCS LED ILLUMINATORS
  • 24V 출력
  • 100-240V AC 범용 입력
  • 아날로그 및 디지털 버전으로 제공
  • Strobe Lighting Mode와 External Trigger Input (디지털 버전에서만 가능)
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program