제품이 장바구니에 추가됨

Optical Lens 및 Filter Mount

Filter
Microlens Array Mounts Microlens Array Mounts
  • 마이크로 렌즈 어레이를 광학 어플리케이션에 쉽게 통합
  • 외경이 25.4mm인 Circular Optical Mount와 호환 가능
  • 육각 렌치 및 M2 나사 포함
Compact Direct Mounts Compact Direct Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 브레드보드에 바로 장착 가능
  • 25.4mm의 중심선 높이
  • 콤팩트한 외형
TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts Compact Mirror & Lens Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 25.4mm - 63.5mm의 일정한 광학 중심선을 따라 0.5” - 4” 직경의 광학 부품을 장착하는 데 적합
  • 공간이 제약된 시스템에 안성맞춤인 콤팩트한 디자인
  • C-, S-, T-Mount Circular Optic Mount 옵션 및 ID (SM) Thread와 호환 가능
90° Flip Mount 90° Flip Mounts
  • 25.4mm의 마운트 두께로 일관된 마운팅 높이 간편 유지
  • 100µrad 미만의 각도 반복정밀도
  • English 또는 Metric 규격의 Mounting Thread 이용 가능
Quick Start Optical Mounts Quick Start Optical Mounts
  • 일반적인 5” (127mm)의 광축 높이로 시스템 결합이 용이함
  • Optical Mount와 Pedestal Post 번들 구성으로 5% 할인 혜택
  • 신규 벤치탑 광학 시스템 구축에 안성맞춤
5 Axes Optical Mount Multi-Axis Adjustable Optic Mounts
  • 2-축, 3-축 및 5축 조절 마운트 이용 가능
  • 12.5mm (0.5”), 25mm (1”), 및 50mm (2”) 직경 옵틱에 대한 옵션
  • M6 마운팅 스레드
Small Optic Mounts Small Optic Mounts
  • Ball 렌즈 및 GRIN 렌즈 고정에 적합
  • 직경이 작은 옵틱을 지지할 수 있도록 스프링이 장착된 디자인
  • 1” Offset 설계 방식으로 단초점거리 렌즈의 배치가 간편함
  • 1/4-20 TPI Mounting Thread
Optic Component Mounts Optic Component Mounts
  • 간편한 Mounting Arrangement
  • Metric과 English Configurations
  • Black Anodized Aluminum 구조
Optical Cell Assemblies Optical Cell Assemblies
  • 지름이 큰 광학 부품 장착용으로 견고한 마운트
  • Post 장착용 ¼-20 Tapped Hole
  • Optical Cell Kinematic Mount에 결합해 Tip/Tilt 조절 기능 추가
English Bar-Type Holders English Bar-Type Holders
  • 원형 옵틱의 신속하고 정밀한 포지셔닝에 적합
  • 최대 118mm 직경의 옵틱 장착 가능
  • 포스트 장착 용도를 위한 1/4-20 TPI Mounting Thread
Metric Rectangular Optic Mounts Metric Rectangular Optic Mounts
Top Seller
  • Black anodized 알루미늄
  • M6 x 1.0 마운팅 thread
Three-Screw Ring Mounts Three-Screw Ring Mounts
  • 원형 옵틱과 레이저 튜브의 마운팅 및 센터링에 적합
  • 보호용 나일론 팁 나사
  • 포스트 장착 용도를 위한 1/4-20 TPI Mounting Thread
Fixed Filter Mounts Fixed Filter Mounts
  • Non-Marring 표면
  • 3가지 크기 가능
  • M6 x 1.0 마운팅 구멍
  • Black Anodized 알루미늄
Metric Spring/Mount Filter Holder Metric Spring/Mount Filter Holder
  • 정사각형과 원형 필터에 적합
  • 빨리 바뀌는 광학에 편리함
Variable Filter Translation Mount Variable Filter Translation Mount
  • 3mm 두께까지의 필터용으로 디자인
  • 수평이나 수직으로 ¼-20 마운팅 구멍
  • 포스트 포함 안됨
  • Integral 고정 나사로 부드러운 움직임
Kinematic Filter Mounts Kinematic Filter Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정사각이나 직사각 필터 50.8 x 50.8mm까지 가능
  • Tip/Tilt 범위: +/- 5도
  • Motorized 버전은 회전되는 knob 제거 가능
  • 2개와 3개 나사 버전 가능
Self-Centering Jaw Clamp and Kinematic Mount Self-Centering Jaw Clamp and Kinematic Mount
  • Jaw Clamp만 단독 장착(8-32 마운팅) 또는 Kinematic Frame에 장착
  • 최대 4-¼" 직경까지 수용
  • 미세한 각도 분해능의 키네마틱 움직임
Fixed/Multiple Filter Mounts Fixed/Multiple Filter Mounts
  • Allows Stacking of 3 or 5 Filters
  • Black Anodized Aluminum
  • Posts and Post Holders Required for Mounting
Rotating Filter Wheels Rotating Filter Wheels
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 6개에서 12개의 필터 고정
  • 1"/25mm 또는 ½" /12.5mm 지름 수용
  • 12개의 굴절 위치와 정밀한 움직임
Manual Cage Filter Wheel Manual Cage Filter Wheel
  • Cage 및 Tube 시스템과 호환 가능
  • 25mm Filters 지지
  • 6개로 분리된 Positions
Miniature Motorized Filter Wheels Miniature Motorized Filter Wheels
  • 수동 또는 자동 복수 방향 컨트롤
  • 교체 가능한 필터 고정 휠
  • 여러 가지 장착 옵션을 지원하는 경량 디자인
Motorized Filter Wheels Motorized Filter Wheels
Top Seller
  • USB 또는 RS-232 인터페이스
  • 양방향 이동
  • C-Mount 및 T-Mount Adapter 사용 가능
Self-Centering Jaw Clamps Self-Centering Jaw Clamps
  • Two Mount Sizes Available, for 4mm-36mm and 5mm-100mm Dia. Optics
  • Optical Centerline Remains Constant Regardless of Optical Diameter
  • Mounts Feature Both Metric and English Tapped Mounting Holes
Zaber™ Motorized Filter Wheels Zaber™ Motorized Filter Wheels
  • 내장형 컨트롤러로 간편하게 구성
  • 32mm(지점 7개) 혹은 25mm(지점 10개) 광학 부품에 맞는 교체형 필터 홀더
  • 강력한 소프트웨어 무료 제공
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program