제품이 장바구니에 추가됨

Tube System

제품 선택가이드 보기 필터 제품 보기

Tube System Selection Table

System Compatible Optic Diameters Adjustability Flexibility Available Accessories Alignment Assembly Time Stray Light
Blocking
Price? Compatible Threads
Learn More About Multi-Element Tube Systems
Multi-Element Tube System

Simplifies prototyping optical assemblies using a diverse range of components and accessories to optimize design performance.
5.0 - 25.4 Best Better Better Good Good Yes $$$ M29 x 0.75
C-Mount
Learn More About C, S, and T-Mount Components
C, S, and T-Mount Components

Designed to integrate a variety of optical components into C, S, or T-Mount compatible systems
3.0 - 50.0 Best Better Best Good Best Yes $$ C-Mount
S-Mount
T-Mount
SM1
SM05
M29 x 0.75
Learn More About ID (SM) Tube Systems
ID (SM) Tube System

Provides versatility in converting a lens assembly design into a complete, functioning physical assembly
12.5/12.7
25.0/25.4
Good Good Good Better Better Yes $ SM1
SM05
C-Mount
S-Mount
Learn More About Cage Systems
Cage System

Used to create modular optical setups in a variety of prototyping or university research applications
3.0 - 45.0 Better Best Better Best Good No $$$ C-Mount
M23.2
M27.5

Tube System은 광학 부품을 장착할 때 가장 유용하게 사용할 수 있는 시스템 중 하나입니다. 이러한 시스템은 독립적인 서브어셈블리부터 개념 증명을 위한 프로토타이핑에 이르는 다양한 설계 및 제작에 활용됩니다. 또한 조립과 정렬이 용이하기 때문에 설계 시 유연한 디자인을 적용할 수 있습니다. Tube System을 이용하면 어떠한 어플리케이션 요건에도 응용할 수 있는 완전 맞춤식 모듈형 시스템을 구축할 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 Multi-Element Tube System 및 ID Tube System 등의 매우 다양한 Tube System 제품을 취급합니다. 산업용 표준 규격의 thread를 가지고 있고 견고함이 뛰어난 C-Mount, S-Mount, T-Mount 튜브 및 부품 또한 이용할 수 있습니다. 이외에도 모든 시스템과 수월하게 결합할 수 있도록 각종 부속품, 광학 마운트, 스페이서, 어댑터, 익스텐션 튜브 등이 제공됩니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program