제품이 장바구니에 추가됨

ID Tube System

The TECHSPEC® ID Tube System은 렌즈 어셈블리 설계를 완벽한 기능의 물리적 어셈블리로 변환하는 데 있어 뛰어난 유용성을 제공합니다. 1.035” x 40 TPI 또는 0.535” x 40 TPI의 내부 threading을 갖춘 anodized aluminum barrel을 활용하면 1”/25mm 또는 ½”/12.5mm 옵틱을 사용하는 어셈블리의 drop을 생성할 수 있습니다. 광학 요소의 간격은 엄격한 허용오차의 brass spacer ring을 사용해 조정할 수 있으며 검게 처리된 표면은 배럴 내에서 빛의 감쇠를 돕습니다. TECHSPEC ID Tube System은 연구 및 개발과 더불어 OEM 용도에 사용하기 적합합니다.

Filter
SM Lens Tubes SM Lens Tubes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 25/25.4mm 및 12.5/12.7mm 광학 부품 장착 가능
  • 광학 시스템 제작 및 결합에 적합
  • 연속적인 SM1 또는 SM05 Barrel Thread로 다양한 부품 장착 가능
ID Brass Spacer Rings ID Brass Spacer Rings
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 검게 처리된 놋쇠 구조 (Blackened Brass)
  • 광학 부품 사이의 정밀한 간격 보장
  • 0.25mm - 50mm의 두께로 제공
ID Fine Focus Tubes ID Fine Focus Tubes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 광축을 따라 Spacing을 조절하는 데 적합
  • 반사 방지(AR) 처리로 미광 감소
  • Set Screw로 고정
C and S-Mount Fiber Adapters C and S-Mount Fiber Adapters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • C 및 S-Mount Threading
  • 시스템의 방해를 최소화하는 소형 디자인
  • SMA, FC, FC/APC, ST 광섬유 커넥터
SM Lens Tube Drop-In Mounts SM Lens Tube Drop-In Mounts
  • SM1 Threaded Lens Tube와 호환 가능
  • 5mm - 19.05mm 광학 부품 장착
  • Drop-In 마운트 방식으로 간편 어셈블리 제공
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program