제품이 장바구니에 추가됨

Life Science Lasers

Filter
Coherent® Single Frequency Sapphire™ NX Laser Systems Coherent® Single Frequency Sapphire™ NX Laser Systems 신제품
  • 1.5MHz 미만의 아주 좁은 선폭
  • 최대 출력: 200mW
  • 파장 옵션: 488nm, 532nm
Coherent® Sapphire™ LPX Laser Systems Coherent® Sapphire™ LPX Laser Systems 신제품
  • 최대 출력: 500mW
  • 출력: 300mW, 500mW
  • 파장 옵션: 488nm, 532nm, 561nm
Chromacity Ultrafast Lasers Chromacity Ultrafast Lasers
  • 비용이 저렴하고 크기가 컴팩트한 극초단(<150fs) 레이저
  • 직관적인 사용자 인터페이스로 설정이 간편함
  • 오랜 시간 동안 출력이 안정적임
  • 컴팩트한 레이저 하우징과 전력 효율적인 레이저 캐비티
Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems
Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Fiber-Pigtailed Laser Systems Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Fiber-Pigtailed Laser Systems
  • 광섬유 기능이 추가된 고성능 OBIS™ LX/LS 레이저
  • 광섬유의 영구적 부착으로 파워가 보장되고 제품 수명이 증가
  • FC/APC 커넥터가 있는 싱글 모드의 편광 유지 광섬유로 노이즈가 적은 고품질의 레이저 빔 출력 제공
  • Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems 또한 이용 가능
Coherent® Single Frequency OBIS™ LX Laser Systems Coherent® Single Frequency OBIS™ LX Laser Systems
  • 단일 주파수, 시준형, TEM00 출력빔
  • 1미터가 넘는 긴 간섭성 길이
  • 뛰어난 신호대잡음비(SNR)
  • OBIS LX/LS Power Supply, 소프트웨어, 액세서리와 호환 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program