제품이 장바구니에 추가됨

Light Meters

Light Meter는 다양한 광학 용도에서 illumination source의 빛 출력을 측정하는 데 사용됩니다. Light Meter는 광원에서 전달되는 빛의 정도를 결정하는 photodiode를 특징으로 하는 측정 장비입니다. Light Meter는 하나 혹은 이상의 photometric unit에서 측정값을 쉽고 간단하게 읽을 수 있는 스크린을 가지고 있습니다. 대부분의 Light Meter는 정확도를 보증하는 traceable NIST certification을 포함하고 있습니다.

Edmund Optics에서는 여러 가지 광 측정 용도에 적합한 넓은 범위의 Light Meter를 제공합니다. Light Meter는 다수의 특정 광원 용도에 맞는 맞춤 옵션을 제공하기 위해 유효 범위가 다양한 제품으로 이용 가능합니다. Light Meter는 쉽게 얻을 수 없는 광원의 중요한 특성을 간단하고 쉽게 측정할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 다양한 Light Meter 사용에 도움이 되는 액세서리들 또한 사용 가능하며, 액세서리는 부가적인 환경 내에서 추가적인 특성이나 capability에 관한 유용성을 증가시켜줍니다.

International Light Technologies Light Meters International Light Technologies Light Meters 신제품
  • Response Time of 100 µSeconds
  • Hand-held, Compact, Ergonomic Design
  • Extensive Software Included
 NIST Certified UV Radiometer NIST Certified UV Radiometer
  • 250 – 380nm의 UV 파장을 감지하도록 설계
  • NIST 인증 센서
  • 9V 배터리로 최대 120 시간 작동
  • 작동을 위해 NIST Traceable Sensor 1개 필요
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program