제품이 장바구니에 추가됨

Light Pipes and Homogenizing Rods

Homogenizing Rod라고도 부르는 Light Pipe는 균질한 빛을 필요로 하는 용도를 위해 고안된 광학 부품입니다. Light Pipe는 광원의 스펙트럼 특성에 관계 없이 내부 전반사를 이용해 비균질 광원을 균질하게 만들어 줍니다.

Edmund Optics는 세계에서 가장 많은 광학 부품 기성품을 공급합니다. 대부분의 Edmund Optics Light Pipe는 모양이 육각형입니다. 육각 구성은 동급 사각 Light Pipe보다 빛의 손실이 35% 더 적습니다. Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rod는 UV LED 광원을 활용하는 용도에 아주 적합합니다. Tapered Light Pipe Homogenizing Rod는 2배 또는 3배율을 포함한 몇 가지 배율 옵션을 제공합니다. Edmund Optics는 Tapered 또는 hexagonal Light Pipe를 위한 Light Pipe Mount를 제공합니다. Light Pipe Mount는 손쉬운 시스템 결합 또는 간편한 취급을 위한 솔루션을 제공합니다. Light Pipe Mount에는 부품에 손상을 주지 않는 두 개의 플라스틱 클램프가 있으며, 1개의 barrel과 4개의 고정 나사가 있습니다. End-clamp는 light throughput을 극대화하기 위해 light pipe와의 접촉이 최소화되어 있습니다.

Filter
Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • UV 스펙트럼에서 우수한 투과율
  • 육각 구경으로 처리량 극대화
  • 조도가 균일하지 않은 광원에 적합
  • 다른 Light Pipe Homogenizing Rod 제품 보유
Light Pipe Homogenizing Rod Mounts Light Pipe Homogenizing Rod Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Light Pipe Homogenizing Rod를 손쉽게 장착
  • 손상을 가하지 않는 Clamp
  • 브레드보드용 마운팅 액세서리는 별도 판매
N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Tapered Light Pipe Homogenizing Rod Mounts Tapered Light Pipe Homogenizing Rod Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Tapered Light Pipe Homogenizing Rod를 손쉽게 장착
  • 손상을 가하지 않는 Clamp
  • 브레드보드용 마운팅 액세서리는 별도 판매
Tapered Light Pipe Homogenizing Rods Tapered Light Pipe Homogenizing Rods