제품이 장바구니에 추가됨

Line Lights

ProPhotonix COBRA™ MAX LED Line Lights ProPhotonix COBRA™ MAX LED Line Lights 신제품
  • Intensities up to 3140kLux
  • 100, 300, or 600mm Length Options Available
  • White, Red, and Multispectral Illumination Options Available
Advanced Illumination High Intensity LED Line Lights Advanced Illumination High Intensity LED Line Lights
  • 12" Working Distance
  • Intense Illumination이 필요한 용도에 적합
  • M6 너트를 위한 “T-Slot”으로 Mount
  • 다양한 Intensity
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights	Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights
  • 최대 226,000 Lux에 이르는 고강도 확산 출력
  • 전체 파장 범위 이용 가능
  • 거친 환경에 적합한 UltraSeal Washdown Backlights 또한 이용 가능
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
Advanced Illumination High Intensity Linear Axial Diffuse LED Illuminators Advanced Illumination High Intensity Linear Axial Diffuse LED Illuminators
  • Line Scan 용도에 적합함
  • 내부 Beamsplitter 보호를 위해 AR 코팅 처리된 Dust Cover
  • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program