제품이 장바구니에 추가됨

Linear Positioning Stages

Linear Positioning Stage는 광학 시스템에서 광학 부품의 위치를 옮기거나 조정하는 데 사용됩니다. Linear Positioning Stage는 다양한 수동 또는 전동 컨트롤을 이용해 X, Y 또는 Z축 방향으로의 이동을 제공합니다. Linear Positioning Stage는 광학 부품의 안정적인 움직임을 통해 광학 시스템에서 부품을 쉽게 정렬할 수 있게 합니다. Linear Positioning Stage는 actuator, translation stages 또는 jack을 포함한 여러 가지 구성으로 이용할 수 있어 용도에 따라 아주 적합한 솔루션을 제공합니다.

Metric Lab Jacks Metric Lab Jacks
Top Seller
  • 튼튼한 구조
  • 정밀한 움직임을 위한 미세한 Lead 나사
  • Black anodized 알루미늄
  • 쉬운 조절을 위한 큰 knob
  • Jack의 위치를 고정시키는 고정 knob.
Metric Z-Axis Stages Metric Z-Axis Stages
  • 미세한 Micrometer 움직임
  • 4가지 크기로 가능
  • Black anodized 알루미늄
  • 고정 knob
Microscope Objective Nanopositioning System Microscope Objective Nanopositioning System
  • 100μm의 동작 범위
  • 1.5nm의 High Resolution Positioning
  • 교체 가능한 Quick Mount Adapter
Vertical Translation Stages Vertical Translation Stages
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • TECHSPEC® Stages와 기계적 호환
  • 정교한 Micrometer 이동
  • 스테이지 위에 Locking Screw
Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems
  • 고정밀 25mm, 50mm, 100mm, 200mm 이동거리 옵션
  • 모터와 컨트롤러 내장
  • 내장형 200 Counts per Revolution (CPR) Motor Mounted Encoder와 이용 가능
  • X-Y 또는 X-Y-Z 간편 구성 가능
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289	Zaber™ Long Travel Motorized Stages
  • 고속의 75mm, 150mm, 300mm, 450mm, 600mm 이동 거리 옵션
  • 수동 또는 RS-232 Serial Interface를 통해 제어
  • 내장형 500 Counts per Revolution (CPR) Motor Mounted Encoder와 함께 이용 가능
  • X-Y-Z 구성 시 어댑터 불필요
130mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder Zaber™ Linear Motor XY Microscope Motorized Stages 신제품
  • Ultra-Quiet Linear Motors
  • 130 x 100mm or 250 x 100mm Travel Options Available
  • 1nm Resolution Linear Encoders provide Excellent Accuracy, Repeatability, and Speed
  • Compatible with μManager Open-Source Microscopy Software
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program