제품이 장바구니에 추가됨

Liquid Lenses

Liquid Lenses are mechanically or electrically controlled cells containing optical-grade liquid that change shape when a current or voltage is applied. Liquid Lenses can be integrated into imaging lenses for machine vision and are ideal for applications that require rapid focusing, high throughput, as well as depth of field and working distance accommodation.

LT Series Fixed Focal Length Lenses LT Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 동적 오토포커스를 위해 Liquid Lens 내장
  • 1.1” 센서, 최대 1200만 화소, 3.45µm 픽셀 크기
  • 해상도, 작동 범위, 포커싱 속도를 위해 Liquid Lens 성능 극대화
Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lenses Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 동적 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈
  • 초점 거리: 12 - 50mm
Liquid Lens M12 Lenses Liquid Lens M12 Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 최대 1/1.8", S-마운트 렌즈
  • 최대 500만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 빠른 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈
  • 초점 거리: 6 - 16mm
MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 통합형 Liquid Lens로 신속한 Autofocus 가능
  • Liquid Lens의 유연성과 Telecentric 이미징 성능 보유
  • 어떠한 Working Distance에서도 Telecentricity 유지
Liquid Lens CF Objectives Liquid Lens CF Objectives
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 초점 조절용 리퀴드 렌즈 통합
  • 컴팩트한 외관의 경량 대물렌즈
  • 긴 작동 거리에 맞게 최적화
Corning® Varioptic® A-PE Series Variable Focus Liquid Lenses Corning® Varioptic® A-PE Series Variable Focus Liquid Lenses
  • 보완된 전용 드라이버 보드에 Liquid Lens 결합
  • 온도 보정 및 응답 시간 최적화 기능
  • 렌즈가 움직이는 동안 연속 이미징 처리를 위한 Sweep Mode
  • A-P Series Liquid Lenses 또한 이용 가능
Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses
  • 인가 전압에 따라 초점 거리가 바뀜
  • 머신 비전 산업 분야의 자동 초점 어플리케이션에 적합
  • 기존의 자동 초점 기능을 제공하는 렌즈보다 전력 소모가 적음
  • 서미스터가 포함된 Development Kit 및 렌즈 보유
Optotune Focus Tunable Lenses 3mm Clear Aperture FPC Connector Optotune Focus Tunable Lenses 3mm Clear Aperture FPC Connector
  • 연속 포커싱 기능
  • 소형 크기
  • 광범위한 초점 조절 범위
+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens Optotune Focus Tunable Lenses 10mm Clear Aperture Hirose Connector
Top Seller
Optotune Focus Tunable Lenses 10mm Clear Aperture FPC Connector Optotune Focus Tunable Lenses 10mm Clear Aperture FPC Connector
Optotune Focus Tunable Lenses 16mm Clear Aperture Hirose Connector Optotune Focus Tunable Lenses 16mm Clear Aperture Hirose Connector
Top Seller
Optotune Lens Driver 4 and 4i Optotune Electrical Lens Driver
Top Seller
  • Optotune Focus-Tunable Lens 제어용으로 설계
  • 제어 범위: -250 ~ +250mA, 12-bit 정밀도
  • 드라이버 소프트웨어 다운로드 가능
Optotune Manually Focus-Tunable Lenses Optotune Manually Focus-Tunable Lenses
  • 초점 거리 수동 조절 가능
  • 오목에서 볼록으로 렌즈 형태 조절 가능
  • BBAR 코팅 처리로 파장 범위에서 향상된 성능 제공
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras
  • M12 S-Mount가 있는 보드 레벨 카메라
  • Liquid Lens와 완벽한 통합 가능
  • 버튼을 한 번만 누르면 Autofocus 실행 가능, 고속의 Focus 움직임
IDS uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras IDS uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras
  • 콤팩트한 M12 S-Mount Board Level Camera
  • 내장된 Liquid Lens 제어 가능
  • 소프트웨어를 기반으로 한 오토포커스 기능
Dynamic Focus VZM™ Lens Dynamic Focus VZM™ Lens
  • Integrated Liquid Lens로 Focus 전자 제어
  • Working Distance를 바꾸지 않아도 배율 조절이 가능
  • Depth of Field 제한 극복

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요