제품이 장바구니에 추가됨

LUCID Vision Labs Cameras™

LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Camera LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Cameras 신제품
  • 파장 대역: 400 - 1750nm
  • 정밀 광축 정렬을 위한 능동 정렬 이미징 센서
  • 전자 및 농업용 검사, 감시 등에 적합
  • 배송 전 EUS(End User Statement) 제출 및 확인 필수
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras 신제품
  • 2.5GBASE-T(2.5GigE) 이더넷 인터페이스
  • 500만 - 2450만 화소의 센서
  • 44mm x 29mm x 45.3mm로 컴팩트한 외관
  • 옵션으로 렌즈 튜브 사용 시 IP67 보호 등급 보장
LUCID Atlas™ IP67 5GigE Cameras LUCID Atlas™ IP67 5GigE Cameras
  • IP67 등급으로 방수, 방진, 오염 방지 지원
  • 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 인터페이스
  • PoE(Power over Ethernet) 지원으로 통합 간소화
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras 신제품
  • PoE(Power over Ethernet)+가 있는 10Gbase-T(10GigE) 이더넷 인터페이스
  • 4세대 Sony Pregius 5 - 65MP S 센서와 호환 가능
  • 55mm x 55mm로 컴팩트한 외관
  • 일부 TECHSPEC® CA Series FFL Lens와 호환 가능한 TFL-마운트
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras
  • 29 x 29 x 45mm의 콤팩트한 외관
  • Global, Rolling 또는 Polarized CMOS 센서
  • 렌즈 튜브(옵션) 사용 시 IP67 보호 등급 제공
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras
  • 5GBASE-T (5GigE) Ethernet 인터페이스
  • 5.0 - 31.4백만 화소 센서
  • 55 x 55 x 70mm의 콤팩트한 디자인
  • TECHSPEC® CA Series FFL Lenses와 호환이 가능한 TFL-Mount
LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras 신제품
  • 사용자 정의를 위한 Unfolding Board Stack
  • Power Over Ethernet (PoE)으로 통합이 용이함
  • 최소 24 x 24mm의 콤팩트 사이즈
LUCID Helios™2 Time of Flight (ToF) Cameras	LUCID Helios™2 Time of Flight (ToF) Cameras 신제품
  • Ideal for Robotics and Automation Applications
  • IP67 Rated 3D Cameras
  • Available Kits Feature 3D and 2D RGB Solutions
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program