제품이 장바구니에 추가됨

Machine Vision Lasers

Filter
Machine Vision Laser Development Kit Machine Vision Laser Development Kit
  • 660nm, 35mW 레드 레이저 다이오드 장착
  • 마운트, 전원 공급 장치 및 6가지 프로젝션 헤드 포함
  • 검사, 측정 및 제어 작업에 적합
Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules
  • External Focus - 최대 100mW Output Power
  • Auto Scaling Input Power 5 - 24V DC(Reverse Polarity Protection 지원)
  • 오작동 감지를 위한 내장형 Microcontroller
  • Class IIIa Lasers는 Power Supply(#62-941)가 필수
Z-Laser ZX20 Focusable Machine Vision Laser Diode Modules Z-Laser ZX20 Focusable Machine Vision Laser Diode Modules
  • 20° - 90°의 Fan Angle과 함께 균일한 강도 분포 라인 생성
  • IP67 등급의 스테인리스 스틸 하우징
  • Violet, Blue, Green, Red 파장 이용 가능
Z-Laser Focusable Diode Modules Z-Laser Focusable Diode Modules
  • IP67 환경 등급의 완전 밀폐 및 Simple thread mount
  • 최대 100mW의 출력으로 초점을 맞출 수 있음
  • 5 - 30V DC (Reverse Polarity 및 Surge Protection)
Z-Laser Green Focusable Diode Modules Z-Laser Green Focusable Diode Modules
  • IP67 방수방진 등급, 단순 Thread Mount로 완전 밀폐
  • 전기적 절연 하우징
  • Gaussian 및 Uniform Line 옵션으로 포커싱 가능
  • 역극성 보호 기능을 갖춘 5-30V DC 작동
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요