제품이 장바구니에 추가됨

Manual Stages and Slides

Filter
Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model) Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 30 x 30mm - 125 x 125mm 범위의 네 가지 크기
  • English 및 Metric 홀 패턴 이용 가능
  • Micrometer 및 Lead Screw Drive 옵션
  • X-Y 및 X-Y-Z 구성을 간단하게 구축
Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Thru-Hole Model) Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Thru-Hole Model)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 30 x 30mm - 125 x 125mm 범위의 네 가지 크기
  • 광경로 투과를 위한 Thru-Hole 디자인
  • English 및 Metric 홀 패턴 이용 가능
  • Micrometer 및 Lead Screw Drive 옵션
Stainless Steel Extended Contact Ball Bearing Linear Translation Stages Stainless Steel Extended Contact Ball Bearing Linear Translation Stages
  • 스테인리스 스틸 구조로 최대 20kg까지 적재 가능
  • 우수한 온도 안정성 및 직진도
  • TECHSPEC® Manual Stage 제품군과 호환 가능
Vertical Translation Stages Vertical Translation Stages
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • TECHSPEC® Stages와 기계적 호환
  • 정교한 Micrometer 이동
  • 스테이지 위에 Locking Screw
Rotary Stages Rotary Stages
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Low Profile Design
  • Precision Micrometer Drive
  • Slid-Fit Guide System
  • 360° Coarse Rotation, ±5° Total Fine Rotation
  • 다르 TECHSPEC® Stages와 기계적 호환
  • 모든 스테이지에 잠금 나사
  • Class 100(ISO 5) 등급의 Clean Room에서의 호환
Tip-Tilt Stages Tip-Tilt Stages
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Metric and English Hole 패턴 버전 가능
  • 두 개의 축에 경사 조절 기능(Kinematic Movement)
  • 정밀 Micrometer Drive
  • 다른 TECHSPEC® Stage와 기계적 호환
Goniometers Goniometers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Metric과 English Hole Patterns 이용 가능
  • Two-Axis Rotation을 위한 Stackable
  • TECHSPEC® Stages와 기계적 호환
#12-694 assembled with either #12-692 or #12-693 X-Y Positioning Stage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
High Load Capacity Dovetail Stages High Load Capacity Dovetail Stages
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 컴팩트한 사이즈로 시스템과 쉽게 통합
  • 견고한 소재인 황동을 사용하여 15kg에 달하는 허용 하중
  • TECHSPEC® Stage 전 제품군과 호환 가능
Metric Z-Axis Stages Metric Z-Axis Stages
  • 미세한 Micrometer 움직임
  • 4가지 크기로 가능
  • Black anodized 알루미늄
  • 고정 knob
Metric Rotary Stages Metric Rotary Stages
  • 정밀 마이크로미터 드라이브 및 수동식 드라이브 옵션
  • 360°의 코스식(Coarse) 회전
  • Micrometer Drive 모델은 ±5°의 미세한 회전 제공
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
Metric Tilt Platform Metric Tilt Platform
  • 한축으로나 두축으로 Tilt 조정 (±2.5°)
  • 쉬운 마운팅을 위한 다수의 탭과 C’bored 구멍
  • Black Anodized 알루미늄
Metric Goniometers Metric Goniometers
  • 2개의 축을 위해 겹쳐서 사용 가능
  • 튼튼한 Brass 제조
Metric Lab Jacks Metric Lab Jacks
Top Seller
  • 튼튼한 구조
  • 정밀한 움직임을 위한 미세한 Lead 나사
  • Black anodized 알루미늄
  • 쉬운 조절을 위한 큰 knob
  • Jack의 위치를 고정시키는 고정 knob.
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration English Ball Bearing Translation Stages
  • 사전 장착형 Ball Bearing 디자인으로 선형 조절 시 마찰력이 줄어듦
  • Solid-Top과 Thru-Hole 버전
  • English 또는 Metric Micrometer Drive 및 Fine Screw Drive 이용 가능
  • 2-축 또는 3-축 움직임을 위해 겹쳐서 사용 가능
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration Metric Ball Bearing Translation Stages
  • 사전 장착형 Ball Bearing 디자인으로 선형 조절 시 마찰력이 줄어듦
  • Solid-Top과 Thru-Hole 버전
  • English 또는 Metric Micrometer Drive 및 Fine Screw Drive 이용 가능
  • 2-축 또는 3-축 움직임을 위해 겹쳐서 사용 가능
Positioning Stages with Digital Micrometers Positioning Stages with Digital Micrometers
  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes
Linear Motion Ball Bearing Slides Linear Motion Ball Bearing Slides
  • 높은 직선 정확도
  • 마모와 마찰이 적은 슬라이딩 동작
  • 흔들림과 불필요한 작동을 없애기 위해 사전 조립됨
Compact Rotary Stages Compact Rotary Stages
  • Low Wear, Low Friction Movement with Coarse or Fine Adjustment
  • 2 or 2.62" Diameter Stages with Tapped Mounting Holes
  • Calibrated Dial with 12 Minute Vernier for Accurate Read-Out
#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric Heavy Load Capacity Rotary Positioning Stages
  • Normal Load Capacity of 25lb (11.3kg) for heavy duty applications
  • Precision Worm Gear Drive
  • Compatible with Metric and English 5" Ball Stages
Micro Manual Rotary Stage Micro Manual Rotary Stage
  • 2개의 초소형 크기 가능
  • 17도 Fine 조절
  • 360도 Coarse 조절
Micro Manual Positioning Stages Micro Manual Positioning Stages
  • 2개의 초소형 크기 가능
  • Covered Rail 버전 가능
  • 3가지 움직임 선택
  • X, XY와 XYZ Axis 모델
Micro Manual Goniometers Micro Manual Goniometers
  • 작은 Footprint
  • Zero-Backlash 드라이브 시스템
  • 25mm 또는 42mm 반지름 버전 2축 버전에 쌓아올릴 수 있음
Miniature Screw Drive Stages Miniature Screw Drive Stages
  • 8-32 또는 M4 마운팅 옵션 이용 가능
  • 최대 19mm의 선형 이동
  • 부드럽고 정확한 움직임을 위한 Worm Gear Drive 및 Precision Lapped Surface
Leadscrew Drive Stages Leadscrew Drive Stages
  • 안정적인 포지셔닝을 위한 Locking Knob
  • 0.5mm Travel / Knob 회전
  • X와 Y 방향으로 최대 15mm, Z 방향으로 12mm Travel 지원
Rack and Pinion Stages Rack and Pinion Stages
  • Brass Rack과 Pinion이 있는 Aluminum Stage
  • 20mm Travel / Knob 회전
  • Scale은 1mm 증분과 잠금 레버를 특징으로 함
  • Basic Rack and Pinion Stage도 이용 가능함
Basic Rack and Pinion Stages Basic Rack and Pinion Stages
Top Seller
  • 다양한 구성 가능
  • 높은 Load Capacity
  • 긴 Travel이 필요한 용도로 이상적임
  • Rack and Pinion Stages 추가 가능
X-Y-Z Positioning Movement X-Y-Z Positioning Movement
  • 50mm 직경 광학 마운트
  • 내구성이 뛰어난 마운팅 베이스 포함
  • 나선형 랙 및 피니언 구동 메커니즘
Long Travel Rack and Pinion Stages Long Travel Rack and Pinion Stages
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Carrier에는 English 또는 Metric 마운팅 홀 패턴과 함께 1개 또는 2개의 노브가 장착됨
  • 트랙 길이는 English 및 Metric으로 이용 가능
  • Carrier와 Track을 결합한 사전조립형 버전 이용 가능
  • 0.01” 또는 0.1mm 해상도의 버니어 스케일
Dovetail Optical Rail Systems Dovetail Optical Rail Systems
  • 매우 다양한 Carrier 길이와 Mounting Hole 옵션 이용 가능
  • 매끄러운 움직임의 낮은 프로파일 디자인
  • 안정성 증가 및 1mrad 미만의 Straight Line Accuracy
Compact Optical Rail Systems Compact Optical Rail Systems
  • 레일 및 캐리어 제공
  • 영국식 혹은 미터식 표준에 맞는 브레드보드에 장착
  • 크기가 작음
70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930 X-Y Positioning Tables
  • X와 Y 양축에서 70mm (±35mm) 및 200mm (±100mm) 이동 옵션 이용 가능
  • Ball Bearing 또는 Rack & Pinion 움직임으로 신속한 조절 가능
  • 견고한 상판 디자인
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program