제품이 장바구니에 추가됨

Mitutoyo Objectives

Mitutoyo Nd:YAG Laser Line Video Microscope Units (VMU) Mitutoyo Nd:YAG Laser Line Video Microscope Units (VMU) 신제품
Mitutoyo WLI Plan APO Infinity Corrected Objectives Mitutoyo WLI Plan APO Infinity Corrected Objectives 신제품
  • Ideal for Interferometry Applications
  • Long Working Distances and High Numerical Apertures
  • High-Quality Plan Apochromatic Design
Mitutoyo Brightfield and Darkfield (BD) Infinity Corrected Objectives Mitutoyo Brightfield and Darkfield (BD) Infinity Corrected Objectives 신제품
  • 명시야 및 암시야 현미경 용도에 적합
  • 긴 작동거리(WD) 및 높은 개구수(NA)
  • Plan Apochromat 디자인
Mitutoyo Tube Lenses Mitutoyo Tube Lenses
Top Seller
Mitutoyo Infinity Corrected Long Working Distance Objectives Mitutoyo Infinity Corrected Long Working Distance Objectives
Top Seller
  • 긴 작동 거리
  • 명시야 검사에 적합
  • 고품질의 Plan Apochromat 설계 적용
  • 어떤 시야각에서든 평평하게 보이는 이미지 표면
Mitutoyo NIR, NUV, and UV LCD Infinity Corrected Objectives Mitutoyo NIR, NUV, and UV LCD Infinity Corrected Objectives
  • 명시야 이미징 및 LCD 글래스를 통한 레이저 기반의 용도에 안성맞춤
  • Nd:YAG 레이저 라인에서 탁월한 성능
  • 0.7mm 또는 1.1mm 두께의 커버 글래스 보정
Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives
Top Seller
  • 자외선, 가시광선 및 근적외선 스펙트럼 범위에서의 명시야 이미징에 적합
  • Nd:YAG 레이저 라인에서 탁월한 성능
  • 넓은 범위의 스펙트럼
Mitutoyo Compact Objectives Mitutoyo Compact Objectives
  • Long working distance는 머신 비전 측정 시스템으로 결합을 허용
  • 우수한 성능의 소형 사이즈
  • Long Working Distances
  • C-Mount 카메라와 쉽게 결합
Mitutoyo Glass Thickness-Compensated Infinity Corrected Objectives Mitutoyo Glass Thickness-Compensated Infinity Corrected Objectives
  • Infinity Corrected, Plan Apochromatic 디자인
  • 3.5mm 두께의 글래스를 통해 피사체의 관찰이 가능
  • 매우 긴 작동 거리
Mitutoyo Telecentric Objectives Mitutoyo Telecentric Objectives
  • Long working distance는 머신 비전 측정 시스템으로 결합을 허용
  • 콤팩트 디자인과 Long Parfocal Length은 마운팅을 간소화
  • Tube는 C-Mount Camera와 사용 가능
  • 알루미늄 합금 하우징
Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU) Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU)
Top Seller
  • M26 x 36 TPI / M40 x 36 TPI Infinity Corrected Objective에 적합한 설계
  • 최대 센서 포맷: 2/3" / APS-C
  • 수직/수평 방향 옵션 보유, 명시야/암시야 버전 제공
  • 직경이 8mm 혹은 1/4"(0.312")인 페룰(ferrule)과 호환되는 인라인 광섬유 조명 포트
Adapters and Accessories for Mitutoyo Objectives Adapters and Accessories for Mitutoyo Objectives
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Camera Extension Tube를 통한 C-Mount 카메라 결합
  • 어댑터를 사용한 손쉬운 MT-1 및 MT-2 Tube Lens 결합
  • C-Mount 또는 RMS Threaded Component와 연결
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program