제품이 장바구니에 추가됨

Motorized Stages for Life Sciences

Zaber™ Motorized XY Microscope Stage Zaber™ Motorized XY Microscope Stage
  • 이동 거리 옵션: 100mm x 120mm / 205mm x 205mm
  • 허용 중심 하중 - 100N, 이동 거리 정확도 - 12μm, 반복도 - 2μm, 최대 속도 - 85mm/s
  • μManager(오픈 소스 현미경 소프트웨어) 지원
  • 내장형 200 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능
Microscope Objective Nanopositioning System Microscope Objective Nanopositioning System
  • 100μm의 동작 범위
  • 1.5nm의 High Resolution Positioning
  • 교체 가능한 Quick Mount Adapter
Piezo Focus Module for M12 Lenses Piezo Focus Module for M12 Lenses
  • M12 렌즈의 넓은 초점 범위 제공
  • 컴팩트한 26 x 26 x 25mm 하우징
  • Z축에서 6mm 이동 거리
Zaber™ Motorized Filter Wheels Zaber™ Motorized Filter Wheels
  • 내장형 컨트롤러로 간편하게 구성
  • 32mm(지점 7개) 혹은 25mm(지점 10개) 광학 부품에 맞는 교체형 필터 홀더
  • 강력한 소프트웨어 무료 제공
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program