제품이 장바구니에 추가됨

Motorized Linear Stages

Filter
Stainless Steel Motorized Linear Stages Stainless Steel Motorized Linear Stages
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • High Precision, Monobloc Designs
  • Integrated Motor and Controller
  • Compatible with TECHSPEC Manual Stages
130mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder Zaber™ Linear Motor XY Microscope Motorized Stages 신제품
  • Ultra-Quiet Linear Motors
  • 130 x 100mm or 250 x 100mm Travel Options Available
  • 1nm Resolution Linear Encoders provide Excellent Accuracy, Repeatability, and Speed
  • Compatible with μManager Open-Source Microscopy Software
Zaber™ High Precision Linear Motor Stages Zaber™ High Precision Linear Motor Stages 신제품
  • 이동 거리 옵션: 25mm, 75mm, 150mm
  • 최대 속도: 800mm/s
  • 높은 반복도 및 정확도
Zaber™ Ultra Precision Linear Motor Stages Zaber™ Ultra Precision Linear Motor Stages 신제품
  • 이동 거리 옵션: 60mm, 110mm, 210mm
  • 최대 속도: 1200mm/s
  • 굉장히 높은 반복도 및 정확도
70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front) Compact Motorized Linear Stages
  • 컴팩트한 크기, 합리적인 가격대
  • 내구성이 뛰어난 스테이지 플랫폼을 갖춘 경량 하우징
  • TECHSPEC® Stage 제품과 호환 가능
  • 전원 공급 장치(#21-075)로 컨트롤러(#23-931)에 전원 공급
Zaber™ High Load Capacity Motorized Linear Stages Zaber™ High Load Capacity Motorized Linear Stages
  • 허용 하중이 510kg로 높음
  • 이동 거리 옵션: 500mm, 1000mm
  • 내장형 400 CPR(Counts per Revolution) 컨트롤러 및 엔코더
Zaber™ T-Slot Extrusion Belt Driven Stages Zaber™ T-Slot Extrusion Belt Driven Stages
  • 대다수의 40mm T-Slot Extrusion Framing System 및 액세서리와 사용하도록 설계
  • 500mm 및 1000mm의 긴 이동거리 지원
  • 수동식 또는 RS-232 Serial Interface로 제어
  • 400 Counts per Revolution (CPR) Motor Mounted Encoder 내장
Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems Zaber™ High Precision Motorized Stage Systems
  • 고정밀 25mm, 50mm, 100mm, 200mm 이동거리 옵션
  • 모터와 컨트롤러 내장
  • 내장형 200 Counts per Revolution (CPR) Motor Mounted Encoder와 이용 가능
  • X-Y 또는 X-Y-Z 간편 구성 가능
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289	Zaber™ Long Travel Motorized Stages
  • 고속의 75mm, 150mm, 300mm, 450mm, 600mm 이동 거리 옵션
  • 수동 또는 RS-232 Serial Interface를 통해 제어
  • 내장형 500 Counts per Revolution (CPR) Motor Mounted Encoder와 함께 이용 가능
  • X-Y-Z 구성 시 어댑터 불필요
Zaber™ Motorized XY Microscope Stage Zaber™ Motorized XY Microscope Stage
  • 이동 거리 옵션: 100mm x 120mm / 205mm x 205mm
  • 허용 중심 하중 - 100N, 이동 거리 정확도 - 12μm, 반복도 - 2μm, 최대 속도 - 85mm/s
  • μManager(오픈 소스 현미경 소프트웨어) 지원
  • 내장형 200 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능
20mm Zaber™ Vertical Translation Stage, #15-292	Zaber™ Vertical Translation Stage
  • XYZ 구성의 Zaber™ High Precision Motorized Stages와 호환
  • 20mm의 수평 이동 거리, 최대 48mm/s의 속도
  • 10kg의 적재력, 20kg의 최대 추력(Thrust)
  • Power Supply 및 Data Cable은 별도 부속품으로 판매
Piezo Positioning Stages Piezo Positioning Stages 재고정리
  • 높은 정밀도의 Piezo 스테이지
  • Stick-Slip 디자인
  • 초미세 컨트롤
Microscope Objective Nanopositioning System Microscope Objective Nanopositioning System
  • 100μm의 동작 범위
  • 1.5nm의 High Resolution Positioning
  • 교체 가능한 Quick Mount Adapter
Piezo Focus Module for M12 Lenses Piezo Focus Module for M12 Lenses
  • M12 렌즈의 넓은 초점 범위 제공
  • 컴팩트한 26 x 26 x 25mm 하우징
  • Z축에서 6mm 이동 거리
Crossed-Roller Bearing Piezo Tunable Linear Stages Crossed-Roller Bearing Piezo Tunable Linear Stages
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 미세 조정을 위해 별도의 피에조 액추에이터를 갖춘 마이크로미터
  • 영국식 혹은 미터식 표준을 준수하는 홀 패턴이 적용된 40mm x 40mm 및 70mm x 70mm 제품 보유
  • X-Y 혹은 X-Y-Z 구성으로 쉽게 조립 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program