UV, VIS-NIR, and NIR High Contrast Polarizers
- 자외선(UV), 가시광선(VIS), 근적외선(NIR) 등 다양한 파장 대역
- 100000:1이 넘는 명암비 제공
- 극한의 환경에서 사용하기에 적합
Mid-Wave Infrared (MWIR) Polarizers
- 1.5 – 5μm 파장 범위
- 취급 및 시스템 결합이 용이한 마운트
- 뛰어난 내구성의 Soda Lime Substrate
Corning Polarcor™ Glass Polarizers
- NIR에서 소광비는 높고 투과 손실(Insertion Loss)은 낮음
- 화학적, 물리적, 열적 손상에 대한 강한 내성
- 고출력 용도에 적합
- Range of Standard Sizes and Custom Options Available
Ultra-Thin Nanoparticle Polarizers
- 무게가 가볍고 두께가 90μm인 기판
- 10000:1 / 1000:1 이상의 소광비
- 온도 변화, 화학 물질, 극한의 환경에 강함
- 다양한 표준형 크기/코팅 및 맞춤형 옵션 제공
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®