제품이 장바구니에 추가됨

Nd:YAG Laser Mirrors

Nd:YAG Laser Mirror는 Nd:YAG 레이저 시스템을 광원으로 사용하는 빔 조정 용도에 자주 사용됩니다. 이러한 미러는 1064nm, 532nm, 355nm, 266nm의 Nd:YAG 레이저 시스템과 결합한 일반적인 고조파 주파수 용으로 설계되었습니다. 대다수의 Nd:YAG laser mirror 디자인은 광대역폭을 제공함으로써 Nd:YLF 어플리케이션에 사용이 가능합니다.

에드몬드 옵틱스에서는 설계 파장에서 대다수의 반사율이 99% 이상인 가장 높은 값의 반사율을 갖도록 설계된 Nd:YAG Laser Mirror를 취급합니다. 취급 제품으로는 Nd:YAG High Power Laser Line Mirror, Nd:YAG IBS Coated Low Loss Laser Line Mirror, Laser Line Mirror, 및 Laser Line Mirror Kit가 있습니다. Low Loss Laser Line Mirror는 99.9%보다 높은 반사율을 갖도록 설계되어 옵틱 시스템의 intensity 손실을 최소화합니다. Nd:YAG Laser Line Mirror Kit는 Nd:YAG 레이저의 고조파 주파수에 최적화된 미러들로 구성되며 대학교내 모든 레이저 연구실에 안성맞춤인 제품입니다.

Filter
Low Cost Laser Line Mirrors Low Cost Laser Line Mirrors 신제품
  • 설계 파장에서 99%가 넘는 반사율
  • λ/10의 표면 정밀도
  • 우수한 가성비
  • Nd:YAG, Yb:YAG 및 다이오드 레이저용으로 설계
Laser Line Concave Mirrors Laser Line Concave Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 레이저 광 포커싱에 적합
  • 중심 파장에서 99.8%가 넘는 반사율
  • 열적 안정성이 높은 용융 실리카 기판
Nd:YAG Laser Line Mirrors Nd:YAG Laser Line Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors

Laser Optics

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program