제품이 장바구니에 추가됨

Neutral Density (ND) Filters

Neutral Density Filter라고도 하는 ND Filter는 과도한 빛이 카메라 센서나 여타 광학 부품을 손상시킬 수 있는 이미징 또는 laser 용도에 자주 사용됩니다. ND Filter는 또한 photometer 용도에서 과도한 빛이 부정확한 결과를 유발하는 것을 방지하는 데도 아주 적합합니다. ND Filter는 빛에서 투과되지 않는 부분을 흡수 또는 반사해 스펙트럼의 일정 부분 전체적으로 고르게 투과율을 낮추도록 디자인되어 있습니다.

Edmund Optics는 UV, VIS 또는 IR용으로 매우 다양한 Neutral Density Filter를 공급합니다. Neutral Density Filter Kit을 이용할 수 있는데 이 키트에는 일정 범위의 optical density를 갖는 여러 개의 filter가 포함되어 있습니다. Neutral Density Filter를 겹쳐 놓으면 optical density를 증가시킬 수 있습니다. Stepped ND Filter도 사용 가능합니다. Stepped Optical Filter는 단일 filter에서 여러 개의 optical density를 제공해 실험실이나 R&D 통합용으로 아주 적합합니다.

Filter
PMMA-Laminated Wratten ND Filters PMMA-Laminated Wratten ND Filters 신제품
  • One-Side Laminated for Stability
  • Available in 25mm and 48mm Sizes
  • Kodak Filter No. 96
  • Lightweight Alternative to Traditional Glass ND Filters
Reflective Neutral Density (ND) Filters Reflective Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 평평한 스펙트럼
  • 적정한 가격 제품으로서 최대한 정확한 농도 조절 가능
  • 서로 적층해서 사용 시 중간 농도값 생성 가능
UV-VIS Neutral Density (ND) Filters UV-VIS Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 250 - 700nm의 광원에 적합
  • 0.3 - 3.0범위의 광밀도(OD)
UV-NIR Neutral Density (ND) Filters UV-NIR Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 190 – 1700nm 범위에서 일정한 투과율
  • 적층을 통해 중간 수준의 OD 값 생성 가능
  • 다양한 광밀도(OD) 이용 가능
Near-IR (NIR) Neutral Density (ND) Filters Near-IR (NIR) Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 700 - 1100nm의 NIR 파장 범위에 적합
  • 0.3 - 3.0의 광밀도(OD) 범위
Non-Reflective Neutral Density (ND) Filters Non-Reflective Neutral Density (ND) Filters
  • 광원으로 반사되는 원치 않는 빛을 차단
  • 일정한 스펙트럼
  • VIS와 NIR 범위 이용 가능
Hoya Absorptive Neutral Density (ND) Filters Hoya Absorptive Neutral Density (ND) Filters
Top Seller
  • 반사보다는 흡수를 통한 가시광선의 감쇠
  • 여러 개의 필터를 겹쳐 사용하면 차단력이 증가
  • 이용 가능한 OD의 범위는 0.1 - 4.0
  • C-Mount 하우징에 사전 장착된 버전 또한 이용 가능
SCHOTT NG 흡수형 Neutral Density (ND) 필터 SCHOTT NG 흡수형 Neutral Density (ND) 필터
  • NG4, NG9, 또는 NG11 글래스 타입
  • 0.15 부터 5.0 까지의 특정 흡광도 (Optical density)
  • 가시광 영역에서의 빛 감쇠효과 제공
  • SCHOTT NG Gray 글래스 사용 가능
Kodak Wratten 2 Neutral Density Filters Kodak Wratten 2 Neutral Density Filters
  • 대형 크기로 이용 가능
  • 원하는 크기로 손쉽게 커팅 가능
  • Kodak Filter No. 96
Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters
  • 2μm - 14μm에서 일정한 스펙트럼
  • 정밀 게르마늄 소재
VUV Neutral Density (ND) Filters VUV Neutral Density (ND) Filters
  • 120 - 200nm에서 일정한 투과율
  • 0.3 - 3.0 범위의 광밀도(OD)
  • 라만 분광 및 엑시머 레이저 용도에 안성맞춤
Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters
  • 0.1 - 4.0의 광밀도(OD)
  • VIS 0°, NIR I, NIR II 코팅 옵션
  • 12.5, 25, 50mm 직경의 크기
  • 비코팅 HOYA 또는 SCHOTT ND Filters 또한 이용 가능

Precision Anti-Reflection (AR) Coated Absorptive Neutral Density (ND) Filters Precision Anti-Reflection (AR) Coated Absorptive Neutral Density (ND) Filters 신제품
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters
  • 필요한 사양에 맞게 두께 조절 가능
  • 표준 두께는 1mm, 2mm, 3mm
  • 가시광 스펙트럼에서 빛이 균일하게 감쇠
  • 가능한 글래스 타입은 NG1, NG3, NG4, NG5, NG9, NG11
  • Precision SCHOTT NG Glass Filters도 이용 가능
SCHOTT Calibrated Neutral Density (ND) Filters SCHOTT Calibrated Neutral Density (ND) Filters
  • 특정 파장에 맞게 보정
  • 광학 밀도(OD): 0.3 - 3.0
  • 글래스 타입: NG3, NG4, NG5, NG9, NG11
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters
  • 식각된 C-Mount 하우징에 사전 장착됨
  • 광학 시스템과의 통합을 간소화함
  • 0.15 - 2.5의 광학 밀도(OD)
  • 비마운트형 버전 또한 이용 가능
Machine Vision Absorptive Neutral Density (ND) Filters Machine Vision Absorptive Neutral Density (ND) Filters
  • 다양한 마운팅 사이즈 및 Thread 이용 가능
  • 40-20의 표면 품질
  • 픽셀 포화도를 최소화하는 데 도움

Mounted Absorptive Neutral Density (ND) Filters Mounted Absorptive Neutral Density (ND) Filters
  • 400 - 700nm에서 평평한 스펙트럼
  • 균일한 글래스: 흡수를 통해 차단
  • 이미징을 위한 광/노출 제어
M25.5 and M30.5 Mounted Neutral Density Filters M25.5 and M30.5 Mounted Neutral Density Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • VIS 및 NIR ND 필터, 이미징 렌즈용 마운트 타입
  • 다양한 광밀도(OD)
  • 여러 개의 필터를 적층해서 사용 시 맞춤형 투과 프로파일 생성
Variable Neutral Density (ND) Machine Vision Filters Variable Neutral Density (ND) Machine Vision Filters
Continuously Variable Neutral Density Filters Continuously Variable Neutral Density Filters
  • 광밀도의 연속 선형 조절 제공
  • 쌍(Pair)으로 사용 시 빔의 투과율 제어 가능
  • 400 - 700nm 영역에서 사용하기 적합
Stepped Neutral Density (ND) Filters Stepped Neutral Density (ND) Filters
  • 다양한 농도로 구성된 11가지 스텝
  • 400 - 700nm의 설계 파장
  • ±5%의 중성 농도
Circular Variable Neutral Density (ND) Filters Circular Variable Neutral Density (ND) Filters
  • 270°에 걸쳐 연속 가변
  • 400 - 700nm에서 평평한 스펙트럼
  • 마운트/비마운트 버전 제공
Mounted Circular Neutral Density (ND) Filters Mounted Circular Neutral Density (ND) Filters
  • 완벽한 패키지
  • 부드러운 회전
  • Stainless Steel Post 포함
Continuously Variable Apodizing Filters Continuously Variable Apodizing Filters
  • Bull’s Eye Filter 타입은 중심에서 가장자리쪽으로 광밀도 감소
  • Reverse Bull’s Eye Filter 타입은 중심에서 가장자리쪽으로 광밀도 증가
  • 광광학 시스템의 강도 변화를 제거하는 데 적합
VIS-NIR Neutral Density (ND) Filters VIS-NIR Neutral Density (ND) Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 350 - 1100nm 파장 대역에서 일정한 투과율
  • 광학 밀도(OD): 0.1 - 3.0
  • 필터 결합을 통한 맞춤형 광학 밀도 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program