제품이 장바구니에 추가됨

Norland

Norland Optical Adhesives

Norland Products Inc. is a manufacturer of optical adhesives, electronic adhesives, and fiber optic equipment that was founded in 1960. Based in Cranbury, New Jersey, Norland Products Inc. produces a variety of UV curing optical adhesives that are used in industries that include aerospace, defense, and optical manufacturing where they are renowned for their fast cure time, excellent transmission, wide range of low and high refractive indices, and unique properties such as low outgassing or meeting MIL-A-3920. Edmund Optics® is proud to offer a large selection of Norland Optical Adhesives in preloaded dispensing barrel, applicator bottle, or bulk bottle sizes.

Norland Electronic Adhesives Norland Electronic Adhesives
  • 단일 구성 요소 UV 경화 접착제
  • 유리, 금속, 플라스틱에 사용할 수 있는 우수한 접착력
  • 밀봉, 밀폐, 고정 작업에 적합
Norland Optical Adhesives	Norland Optical Adhesives
Top Seller
Preloaded Norland Optical Adhesive Syringes Preloaded Norland Optical Adhesive Syringes 신제품
  • 2 또는 10g 접착제가 사전 주입된 공압식 주사기 타입
  • 유리, 금속, 플라스틱용 접착제
  • 사용 시 Dispensing Unit & Dispenser Tip 필요
  • Applicator 및 Bulk Bottle 타입의 Norland 접착제 또한 이용 가능
Norland Index Matching Liquid (IML) 150 Norland Index Matching Liquid (IML) 150
  • 589nm에서 1.52의 굴절률
  • 일시적인 광섬유 슬라이싱 용도에 적합
  • 6g 또는 30g 용량이 사전 주입된 주사기 타입
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program