제품이 장바구니에 추가됨

Optical Breadboard Accessories

Filter
Breadboard Handles Breadboard Handles 신제품
  • Up to 160kg Load Capacity
  • Installation Hardware Included
  • Available Individually or in Pairs
Kinematic Magnetic Base Plates Kinematic Magnetic Base Plates
  • 플랫폼 높이가 전부 25.4mm(1")
  • 반복 정확성이 높은 키네마틱 포지셔닝이 가능한 탈착식 상단 플레이트
  • TECHSPEC Stages 전 제품과 호환 가능
Low Profile Magnetic Bases Low Profile Magnetic Bases
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 연구실 벤치탑 위에 간편하게 배치할 수 있는 On/Off 마그넷
  • 20mm 높이의 소형 외관
  • TECHSPEC Stages와 호환 가능
Metric/English and English/Metric Adapter Plates Metric/English and English/Metric Adapter Plates
  • Metric과 English 부품들을 서로 다른 Breadboard에 연결
  • 일반적인 ¼-20이나 M6 x 1.0 체계
  • 중간 C’bore은 ¼나 M6 S.H.C.S를 위해 사용 가능합니다.
  • 크고 작은 사이즈
  • 재질은 Black Anodized 알루미늄
Universal Right Angle Brackets Universal Right Angle Brackets
  • Metric & English Bench Plate 및 Breadboard에 사용할 수 있는 보편적 디자인
  • ¼-20 또는 M6 소켓 헤드 캡 나사 사용
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
90° Angle Brackets 90° Angle Brackets
  • 미터식, 영국식 및 공통 슬롯 버전
  • 표준 ¼-20 또는 M6 x 1.0 Holes/Slots 또는 AllSlots
  • 대형 및 소형
  • 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄 구조
Threaded Base Plates Threaded Base Plates
  • 2가지 크기 가능
  • 2가지 platform 옵션: English와 Metric
  • English: ½” 정 사각에 4개의 #8-32 구멍과 25mm 정 사각에 4개의 ¼-20 구멍
  • Metric: 12.5mm 정 사각에 4개의 M4 x 0.7 구멍과 25mm 정 사각에 4개의 M6 x 1 구멍
  • 알루미늄 plate
Slotted 2” x 3” Base Plates Slotted 2” x 3” Base Plates
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 기존의 Mounting 부품에 다양성을 증가
  • 일반적인 Breadboard에 직접 mounting할 때 적합
  • ¼-20 Counterbore 구멍이나 M6 x 1.0 Holes/Slots
Metric Base Plates Metric Base Plates
  • 3가지 크기 가능
  • #55-036 어댑터를 사용하여 Metric post와 같이 사용
  • Metric과 English Breadboard에서 다 사용 가능한 Slot 디자인
  • Metric 계열의 부품을 위해 디자인된 Mounting Holes
  • Black anodized 알루미늄
Post Holder Assemblies Post Holder Assemblies
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 2” 포스트 홀더에 Slot있는 베이스
  • 가장 인기 있는 Slotted 베이스에 2가지 옵션
Self-Adjusting Leveling Feet Self-Adjusting Leveling Feet
  • 브레드보드, 플레이트 및 테이블의 정확한 레벨을 가늠해줌
  • 녹 방지 처리된 Nylon Feet는 ¼-20 Threading이 특징
  • 한 패키지에 4개의 부품으로 구성
Sorbothane® Mounts Sorbothane® Mounts
  • 진동 흡수 및 방지
  • 최대 152lbs(약 69kg) 장비 안정화
  • 영국식, 미터식 또는 범용 스타일
Socket Head Cap Screw Kits Socket Head Cap Screw Kits
  • English와 Metric Kits 이용 가능
  • Storage Case 제공
  • 가장 널리 이용되는 사이즈와 길이로 제작
Socket Head Cap Screws Socket Head Cap Screws
Allen Wrenches Allen Wrenches
  • English 와 metric
Socket Head Set Screw Kits Socket Head Set Screw Kits
  • English와 Metric Kit 이용 가능
  • 가장 빈번하게 요청되는 Socket Head Set Screws 포함
Socket Head Set Screws Socket Head Set Screws
Optical Bench Hardware Optical Bench Hardware
  • Variety of Standard ¼-20 Hardware
  • Delrin Washers, Phillip Screws, Set Screws, Thumb Screws, SHCS, and More
  • #55-192 1/8" Hex Size Allen Wrench used with ¼-20 Socket Head Set Screws
Thread-to-Thread Adapters Thread-to-Thread Adapters
  • Male to Female Thread 디자인
  • 광학 마운트와 부품을 결합하는 데 적합
  • ¼-20 또는 M6 브레드보드 어플리케이션에 사용
Thread Adapters Thread Adapters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 스테인레스로 된 Thread-to-Thread 어댑터
  • 포스트 어댑터 Stud로 교환 가능
  • 포스트의 위와 아래에 사용 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program