제품이 장바구니에 추가됨

Optical Breadboard Components and Laboratory Tables

광학 Breadboard 부품 또는 실험실용 테이블은 광학 시스템을 위한 안정적이며 진동에 강한 작업 표면을 제공합니다. 광학 Breadboard 부품 또는 실험실용 테이블은 스프링 또는 휨과 같은 여러 가지 진동 완충 기능을 이용해 정밀한 광학 용도에 적합한 균형잡힌 작업 면을 구축합니다. 광학 Breadboard는 표준 광학 테이블에 비해 크기가 작고 광학 작업 면을 유지하기 쉬워 휴대용 용도나 극히 높은 기계적 안정성을 필요로 하지 않는 광학 시스템용으로 아주 적합합니다. 실험실용 테이블은 진동 또는 움직임에 대한 저항 능력이 훨씬 큰 크고 안정적인 작업 면입니다.

English and Metric Breadboards English and Metric Breadboards
  • 실험 및 테스트 구성을 위한 안정적인 플랫폼 제공
  • 다양한 마운팅이 가능한 1/4-20 TPI 또는 M6 탭홀
  • 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄
Sorbothane® Mounts Sorbothane® Mounts
  • 진동 흡수 및 방지
  • 최대 152lbs(약 69kg) 장비 안정화
  • 영국식, 미터식 또는 범용 스타일
TMC High Performance Vibration Isolation System TMC High Performance Vibration Isolation System
  • 수동식 제진 시스템
  • 가볍고 컴팩트한 크기로 휴대 간편
  • Height Control Valve를 사용한 Self-Leveling 디자인
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program