제품이 장바구니에 추가됨

Optical Cage System

Optical Cage System은 다양한 prototyping 또는 대학 연구 용도로 광학 기기를 만드는 데 사용됩니다. Optical Cage System은 광학 시스템의 뼈대 역할을 하도록 설계된 기계 부품 집합입니다. Optical Cage System은 모듈화를 감안해 설계하여 용도에 따라 부품을 개별 구매할 수 있습니다. 적응성이 매우 뛰어난 이 부품은 시스템 정렬을 쉽게 해 줄뿐 아니라 설치 소요 시간을 줄여 주고 휴대성은 높여 줍니다.

Edmund Optics는 rods, plates 또는 광학 마운트와 같은 다양한 기계 부품이 포함된 TECHSPEC Optical Cage System을 공급합니다. TECHSPEC Optical Cage System은 매끄러운 움직임을 위한 작은 허용 오차, 뛰어난 기계적 안정성을 위한 견고함, 그리고 우수한 가격 대 성능비를 갖고 있습니다. Translation, positioning, angular mounting 또는 복수 beam path 지원을 위한 부품을 이용할 수 있습니다. 기본적인 TECHSPEC Optical Cage System 장치에는 rod와 plate가 포함되어 있습니다. 미광을 최소화하거나 시스템 구조를 추가 지지하기 위해 TECHSPEC Optical Cage System Tube를 사용할 수도 있습니다.

Filter

Cage System Optical Mounts | 전체 보기

Cage System Optical Lens Mounts Cage System Optical Lens Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다양한 Optical Lens Diameters에 사용 가능
  • Cage System의 적용성 향상
  • Retaining Ring 포함
Cage System Simple Optical Mounts Cage System Simple Optical Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다양한 직경으로 제공
  • 25mm 또는 30mm Cage System Plates에 부착
  • Mounted Optics 또는 Laser Diode Modules 고정에 아주 적합
Cage System Adjustable Optical Mounts Cage System Adjustable Optical Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다양한 광학 부품에 사용 가능
  • Stainless Steel Screws와 Anodized Aluminum 구조
  • 0.5mm Pitch Fine Adjustment Screw
  • Fixed Optical Mounts도 이용 가능
Manual Cage Filter Wheel Manual Cage Filter Wheel
  • Cage 및 Tube 시스템과 호환 가능
  • 25mm Filters 지지
  • 6개로 분리된 Positions
Cage System Fixed Optical Mounts Cage System Fixed Optical Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Quickly Swap Optics로 교환 가능
  • Plate 및 Cube Beamsplitter Mount 옵션
  • Anodized Aluminum 구조
  • Adjustable Optical Mounts도 이용 가능
M23.2 and M27.5 Fixed Tubes and Retaining Rings M23.2 and M27.5 Fixed Tubes and Retaining Rings
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Cage System Plates 내경에 장착
  • 한 쌍의 Retainer Ring과 사용해 광학 부품 고정
  • Adjustable Length Tubes 및 Thread Adapters를 사용한 다중 결합

Cage System Support Rods | 전체 보기

3mm Cage System Support Rods 3mm Cage System Support Rods
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • Cage System 구조를 위한 견고한 기초 제공
  • 연마 가공한 440 Stainless Steel로 높은 내구성과 매끄러운 움직임 가능
  • 폭 넓은 용도를 위한 다양한 길이
  • 6mm Cage System Rods도 이용 가능
6mm Cage System Support Rods 6mm Cage System Support Rods
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • Cage System 구조를 위한 견고한 기초 제공
  • 연마 가공한 416 Stainless Steel로 높은 내구성과 매끄러운 움직임 가능
  • 각각의 끝부분에 M3 Mounting Holes이 있음
  • 3mm Cage System Rods도 이용 가능

Cage System Plates | 전체 보기

Cage System Mounting Plates Cage System Mounting Plates
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 기본 케이지 시스템의 기본 구성 요소
  • 50mm 직경 혹은 2인치 정사각형
  • 아노다이징 처리가 된 알루미늄 구조
Cage System 4-Rod Insertion Plate Cage System 4-Rod Insertion Plate
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 해체할 필요 없이 사용 중인 Cage System에 광학 부품 손쉽게 추가 가능
  • 38mm Bolt Circle을 사용하는 TECHSPEC® Cage System 내부에 슬라이딩 방식으로 장착 가능
  • 4-Rod Insertion Plate 사용 방식을 확인하려면 여기 클릭
Cage System Adapter Plate Cage System Adapter Plate
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • TECHSPEC® Optical Cage System과 다른 Cage Systems 간의 인터페이스
  • TECHSPEC Cage System의 38mm Bolt Circle에 30mm Rod Spacing 채택
  • 32mm 내경
Cage System Filter Holder Plates and Filter Holders Cage System Filter Holder Plates and Filter Holders
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 광학 부품 고정 및 배치를 위해 설계된 전용 Plates
  • 교환 가능한 Filter Holder가 있는 Filter Holder Plate
Cage System Angle Adjustment Plates and Accessories Cage System Angle Adjustment Plates and Accessories
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다양한 Angular Positioning 옵션
  • Fixed 및 Continuous Adjustment Plates 사용 가능
  • Anodized Aluminum 구조
Cage System Adjustable Plates Cage System Adjustable Plates
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 광학 부품을 고정하거나 위치를 조절하도록 특별 고안된 플레이트
  • 아노다이징 처리된 알루미늄 구조에 스테인리스 스틸 나사 보유
  • RMS Mounting Thread가 있는 X-Y Micro Positioning Plate
Cage System Accessories Cage System Accessories
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • English 및 Metric Post Adapters
  • 맞춤 제작이 가능한 Blank Disks
  • Reducing Rings

Cage System Spheres | 전체 보기

Cage System Spheres Cage System Spheres
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 여러 개의 Optical Path를 교차시키는 데 적합함
  • 43mm Port를 가진 Sphere가 대형 광학 부품 결합
  • Cover Disks을 통한 미사용 Optical Path 차단
Tube System Spheres Tube System Spheres
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 여러 개의 Optical Path를 교차시키는 데 적합함
  • M23.2 또는 M27.5 Threading을 갖추고 있어 Cage System Tubes와 결합 가능
  • End Cap은 사용하지 않는 Optical Paths를 차단함

Cage System Accessories | 전체 보기

Cage System Accessories Cage System Accessories
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • English 및 Metric Post Adapters
  • 맞춤 제작이 가능한 Blank Disks
  • Reducing Rings
Cage System Iris Cage System Iris
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 0.8 – 12mm 조절 가능 Aperture
  • 최소부터 최대 Aperture 전 구간에서의 매끄러운 동작
  • 모든 종류의 25mm Cage System Plate에 부착
90° Kinematic Adapter 90° Kinematic Adapter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • C-Mount 및 Cage System과 호환 가능
  • M6 Mounting Hole
  • 대부분의 TECHSPEC® Kinematic Mount와 호환 가능
M23.2 Adjustable Length Tubes M23.2 Adjustable Length Tubes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Cage System 길이 조절 지원
  • Locking Ring을 통한 손쉬운 길이 조절
  • M23.2 x 0.75 Threading
  • Combine with Thread Adapters와 함께 사용해 여러 개의 Fixed Extension Tubes 결합
M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	M23.2 and M27.5 Tube Adapters & Accessories
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Ball-Point Hex Driver Sets Ball-Point Hex Driver Sets
  • English와 Metric 드라이버 세트
  • 최대 25°의 Fastener 내부 진입 각도
  • TECHSPEC® Cage System과 사용하기 적합
Cage System Replacement Hardware Cage System Replacement Hardware
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다른 Optical Cage System 부품을 Plate에 연결하기 위한 10mm Long SHCS
  • Plates에 Rod를 고정하기 위한 2.5mm Long SHSS
  • Plates에 Components 및 Optical Mounts를 고정하기 위한 6mm Long SHSS

Cage System Kits | 전체 보기

Cage System Add-On Kits Cage System Add-On Kits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Cage System Components Kit에 기능 추가
  • Translation Kit를 사용할 경우 최대 1” 선형 평행 이동 추가/li>
  • Swivel Joint Kit를 사용할 경우 180°의 연속 각도 조절 지원
Cage System Linear Translation Assemblies Cage System Linear Translation Assemblies
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Tube System Selection Table

System Compatible Optic Diameters Adjustability Flexibility Available Accessories Alignment Assembly Time Stray Light
Blocking
Price? Compatible Threads
Learn More About Multi-Element Tube Systems
Multi-Element Tube System

Simplifies prototyping optical assemblies using a diverse range of components and accessories to optimize design performance.
5.0 - 25.4 Best Better Better Good Good Yes $$$ M29 x 0.75
C-Mount
Learn More About C, S, and T-Mount Components
C, S, and T-Mount Components

Designed to integrate a variety of optical components into C, S, or T-Mount compatible systems
3.0 - 50.0 Best Better Best Good Best Yes $$ C-Mount
S-Mount
T-Mount
SM1
SM05
M29 x 0.75
Learn More About ID (SM) Tube Systems
ID (SM) Tube System

Provides versatility in converting a lens assembly design into a complete, functioning physical assembly
12.5/12.7
25.0/25.4
Good Good Good Better Better Yes $ SM1
SM05
C-Mount
S-Mount
Learn More About Cage Systems
Cage System

Used to create modular optical setups in a variety of prototyping or university research applications
3.0 - 45.0 Better Best Better Best Good No $$$ C-Mount
M23.2
M27.5
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요