제품이 장바구니에 추가됨

Optical Mirror Mounts

Optical Mirror Mount는 레이저 또는 광학 시스템에 optical mirror를 결합하는 데 사용됩니다. Optical Mirror Mount는 여러 가지 광학 또는 레이저 용도에 사용하기 위해 고정된 위치에 optical mirror를 고정하는 마운팅 부품입니다. Optical Mirror Mount는 optomechanical 제품 또는 광학 포스트와 결합해 장착된 부품에 안정성을 제공하도록 설계되어 있습니다. Optical Mirror Mount는 시스템에 optical mirror를 결합해야 하는 용도에 아주 적합한 제품입니다.

Edmund Optics는 많은 광학 필요성에 맞는 광범위한 종류의 Optical Mirror Mount를 공급합니다. 많은 Optical Mirror Mount는 장착된 광학 부품의 위치 설정에 도움이 되는 tip-tilt positioning 기능도 지원합니다. Optical Mirror Mount는 다양한 시스템에 보다 융통성 있게 결합할 수 있도록 직선형 장착 방향뿐 아니라 각이 있는 장착 방향도 지원합니다. 광학 부품의 위치를 설정하거나 장착할 때 정확도를 높이기 위해 여러 가지 Precision Gimbal Mount도 이용할 수 있습니다.

Filter
Ultra Precision Gimbal Mirror Mount Ultra Precision Gimbal Mirror Mount 신제품
  • 광학 표면 중앙에 위치한 피벗 포인트
  • 응력이 낮은 광학 마운팅 시스템
  • 6면 중 4면에 마운팅 스레드가 있음
Stainless Steel Kinematic Optical Mirror Mounts Stainless Steel Kinematic Optical Mirror Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 스테인리스 스틸 구조
  • 잠금식 100 TPI 미세 조정 나사
  • 편리한 옵틱 마운팅이 가능한 핑거 컷(finger cut)
  • 팁/틸트: ±5°
Ultraprecision Kinematic Mounts Ultraprecision Kinematic Mounts
  • 파면 왜곡이 적은 마운트
  • 높은 정밀도와 오래 유지되는 안정성을 제공하는 잠금식 100 TPI 미세 조정 나사
  • 공간을 적게 차지하는 후면(rear) 조정 및 상단(top) 조정 버전
Kinematic Optical Mirror Mounts Kinematic Optical Mirror Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 100 TPI로 미세 조절 가능
  • Fingercut로 편리함과 정확도 향상
  • Tip/Tilt 범위: ±5도
Kinematic Square Optical Mounts Kinematic Square Optical Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 100 TPI Fine 조절 나사
  • 편리함과 정밀함을 위한 Fingercuts
  • Tip/Tilt Range: ±5도
E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts
Top Seller
  • 실험 및 OEM 시스템에 필수품인 마운트
  • 합리적인 가격대
  • 0.5”- 4.0” 직경의 버전으로 제공
  • M6 x 0.25 (101.6 TPI) 조절 나사
E-Series Clear Edge Kinematic Optical Mirror Mounts E-Series Clear Edge Kinematic Optical Mirror Mounts
  • 120° 개방형 가장자리에 빔스플리터 및 투과형 광학부품 장착
  • 경제적인 가격대
  • 실험 및 OEM 시스템을 위한 필수 마운트
90° Flip Mount 90° Flip Mounts
  • 25.4mm의 마운트 두께로 일관된 마운팅 높이 간편 유지
  • 100µrad 미만의 각도 반복정밀도
  • English 또는 Metric 규격의 Mounting Thread 이용 가능
Large Diameter Gimbal Optical Mirror Mounts Large Diameter Gimbal Optical Mirror Mounts
  • 짐벌이 움직이면서 팁/틸트 미세 조정
  • 직경이 4", 4.25", 6", 8", 10", 12"인 광학 부품과 호환 가능
  • 플랫 미러에 맞게 설계
  • 영국식 혹은 미터식 표준에 맞는 브레드보드와 결합 가능
  • 소형 광학 부품용 Precision Gimbal Mount 보유
E-Series Adjustable Size Kinematic Optical Mounts	E-Series Adjustable Size Kinematic Optical Mounts
  • 실험 및 OEM 시스템에 필수품인 마운트
  • 3 - 38.1mm의 사각형 광학 부품과 호환 가능
  • 직경이 4 - 40mm인 광학 부품과 호환 가능
  • M6 x 0.25(101.6 TPI) 조정 나사
TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts Compact Mirror & Lens Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 25.4mm - 63.5mm의 일정한 광학 중심선을 따라 0.5” - 4” 직경의 광학 부품을 장착하는 데 적합
  • 공간이 제약된 시스템에 안성맞춤인 콤팩트한 디자인
  • C-, S-, T-Mount Circular Optic Mount 옵션 및 ID (SM) Thread와 호환 가능
E-Series Kinematic D-Shape Optical Mirror Mounts E-Series Kinematic D-Shape Optical Mirror Mounts
Quick Start Optical Mounts Quick Start Optical Mounts
  • 일반적인 5” (127mm)의 광축 높이로 시스템 결합이 용이함
  • Optical Mount와 Pedestal Post 번들 구성으로 5% 할인 혜택
  • 신규 벤치탑 광학 시스템 구축에 안성맞춤
Adjustable Grating Mounts Adjustable Grating Mounts
  • 최대 60mm의 대형 Diffraction Grating 장착 가능
  • 측면 잠금 나사로 간편 조절
  • 25.4mm 직경의 광학 마운트에 결합하도록 설계
E-Series Kinematic Mount Threaded Adapters E-Series Kinematic Mount Threaded Adapters
  • Kinematic 또는 Fixed Mirror Mounts를 Tube Threaded Mounts에 연결시킴
  • S-Mount, C-Mount, T-Mount, SM05, SM1, SM2 Thread와 이용 가능
  • Thru-Hole 버전은 Multi-Element Tube System 부품에 이용 가능
Kinematic Mount Accessories Kinematic Mount Accessories
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정밀한 조절 나사 Threads: 100 TPI
  • Tip/Tilt 범위: ±5도
  • Fingercut은 향상된 부품 Edge 접근 수용
  • English/Metric의 동급 부품 크기와 호환
  • Hex Key 접근을 위해 knob 회전 분리 가능
  • 0.5” (12.5mm) 마운트는 1” (25mm) 마운트와 호환할 수 있게 Platform과 공유
Self-Centering Jaw Clamps Self-Centering Jaw Clamps
  • Two Mount Sizes Available, for 4mm-36mm and 5mm-100mm Dia. Optics
  • Optical Centerline Remains Constant Regardless of Optical Diameter
  • Mounts Feature Both Metric and English Tapped Mounting Holes
Kinematic Table Platforms Kinematic Table Platforms
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 미세 조절 나사 Threads: 100 TPI
  • 육각 헤드 렌치로 회전 노브 제거 가능
  • 조절 나사 잠금 가능
Compact Kinematic Mounts Compact Kinematic Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • M3 x 0.2의 미세 조절 Screw Threads
  • 전체 형태가 25mm 미만
  • 위치 고정을 위해 잠금 가능
Top Adjustment Kinematic Mounts Top Adjustment Kinematic Mounts
  • Micrometer 또는 Lead Screw를 움직이면서 Tip-Tilt 조절
  • Tip 및 Tilt 조절이 용이하도록 노브마다 색상 표식
  • Set Screw와 Delrin® Pad로 광학 부품을 제자리에 고정
  • 장착 시 PostPost Holder 필요
 Optical Cell Kinematic Mounts Optical Cell Kinematic Mounts
Top Seller
  • 지름이 큰 광학 부품 장착용으로 견고한 Kinematic Mount
  • Ball Pivot 및 Fine Pitch Screw를 통한 Pitch 및 Roll 기능 제공
  • Micrometer를 사용한 조절보다 50% 더 뛰어난 Resolution
Self-Centering Jaw Clamp and Kinematic Mount Self-Centering Jaw Clamp and Kinematic Mount
  • Jaw Clamp만 단독 장착(8-32 마운팅) 또는 Kinematic Frame에 장착
  • 최대 4-¼" 직경까지 수용
  • 미세한 각도 분해능의 키네마틱 움직임
Small Angle Mirror Mount (Mirror Included with Select Models) Small Angle Mirror Mounts
  • 1.0” 또는 1.5”의 정사각 마운팅 표면
  • 미세 조절 나사 (64-Pitch) 2개로 기울기 조절 가능
  • 사전 장착된 λ/4 Mirror 이용 가능
 Medium and Large Angle Mirror Mounts Medium and Large Angle Mirror Mounts
  • 3.0”, 4.5”, or 6.0” 정사각 마운팅 표면
  • 미세 조절 나사(64-Pitch)로 기울기 조정 가능
  • ¼-20 Threaded Hole이 있는 마운팅 플레이트
Metric Mirror Mounts Metric Mirror Mounts
  • 2개의 축 Tilt 제어
  • 25mm 직사각의 마운팅 면
  • 뒷면이나 위로 나사 옵션
  • Slot이나 thread된 베이스 옵션
  • Black Anodized 알루미늄
Beam Steering Assemblies Beam Steering Assemblies
  • 바로 사용할 수 있는 Beam Steering Assembly
  • 고해상도 100 TPI Kinematic 마운트
  • 더 나은 안정성을 위해 20mm Post 사용 가능
Precision Gimbal Mounts Precision Gimbal Mounts
Compact Direct Mounts Compact Direct Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 브레드보드에 바로 장착 가능
  • 25.4mm의 중심선 높이
  • 콤팩트한 외형
Optic Component Mounts Optic Component Mounts
  • 간편한 Mounting Arrangement
  • Metric과 English Configurations
  • Black Anodized Aluminum 구조
English Bar-Type Holders English Bar-Type Holders
  • 원형 옵틱의 신속하고 정밀한 포지셔닝에 적합
  • 최대 118mm 직경의 옵틱 장착 가능
  • 포스트 장착 용도를 위한 1/4-20 TPI Mounting Thread
Metric Rectangular Optic Mounts Metric Rectangular Optic Mounts
Top Seller
  • Black anodized 알루미늄
  • M6 x 1.0 마운팅 thread
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program