제품이 장바구니에 추가됨

Optical Mounts

Optical Mounts are used to secure a range of optical components for use in many laser or optical applications. Optical Mounts use systems such as brackets, bars, or screws to secure optical components in a particular alignment or position, or within an optical system. Optical Mounts are available in a wide range of formats designed to secure certain optical components such as windows, lenses, or filters.

90° Angle Brackets 90° Angle Brackets
  • 미터식, 영국식 및 공통 슬롯 버전
  • 표준 ¼-20 또는 M6 x 1.0 Holes/Slots 또는 AllSlots
  • 대형 및 소형
  • 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄 구조
English Bar-Type Holders English Bar-Type Holders
  • 원형 옵틱의 신속하고 정밀한 포지셔닝에 적합
  • 최대 118mm 직경의 옵틱 장착 가능
  • 포스트 장착 용도를 위한 1/4-20 TPI Mounting Thread
Fixed Filter Mounts Fixed Filter Mounts
  • Non-Marring 표면
  • 3가지 크기 가능
  • M6 x 1.0 마운팅 구멍
  • Black Anodized 알루미늄
Miniature Motorized Filter Wheels Miniature Motorized Filter Wheels
  • 수동 또는 자동 복수 방향 컨트롤
  • 교체 가능한 필터 고정 휠
  • 여러 가지 장착 옵션을 지원하는 경량 디자인
Motorized Filter Wheels Motorized Filter Wheels
Top Seller
  • USB 또는 RS-232 인터페이스
  • 양방향 이동
  • C-Mount 및 T-Mount Adapter 사용 가능
Optic Component Mounts Optic Component Mounts
  • 간편한 Mounting Arrangement
  • Metric과 English Configurations
  • Black Anodized Aluminum 구조
Rotating Filter Wheels Rotating Filter Wheels
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 6개에서 12개의 필터 고정
  • 1"/25mm 또는 ½" /12.5mm 지름 수용
  • 12개의 굴절 위치와 정밀한 움직임
Three-Screw Ring Mounts Three-Screw Ring Mounts
  • 원형 옵틱과 레이저 튜브의 마운팅 및 센터링에 적합
  • 보호용 나일론 팁 나사
  • 포스트 장착 용도를 위한 1/4-20 TPI Mounting Thread
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program