제품이 장바구니에 추가됨

Optical Post Holders and Mounting Bases

Filter
Kinematic Magnetic Base Plates Kinematic Magnetic Base Plates
  • 플랫폼 높이가 전부 25.4mm(1")
  • 반복 정확성이 높은 키네마틱 포지셔닝이 가능한 탈착식 상단 플레이트
  • TECHSPEC Stages 전 제품과 호환 가능
Post Holders Post Holders
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • English & Metric 포스트 홀더
  • English: ¼-20 베이스
  • Metric: M6x1 베이스
  • 특이한 3-Point Contact 디자인
  • 놋쇠 와 알루미늄 제질
Adjustable Height Post Holders Adjustable Height Post Holders
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • English와 Metric 버전
  • ¼-20 Base는 English 버전, M6 x 1 Base는 Metric 버전에 사용
  • 수직적 움직임 제공
  • 0.5" (12.7mm) Post와 호환가능
Post Collar Post Collar
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 포스트 이동 없이 높이 고정
  • 기본 포스트 회전 허용
  • 0.5”(12.7mm) 직경 English & metric 포스트를 위해 사용
  • 알루미늄 collar
English Rotating Adapter Plate English Rotating Adapter Plate
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 포스트 및 포스트 홀더를 이용하는 용도와 사용 시 적합
  • ¼-20 Male/Female Thread가 특징
  • 360° 회전 가능 및 잠금 고정 나사
Post Holder Assemblies Post Holder Assemblies
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 2” 포스트 홀더에 Slot있는 베이스
  • 가장 인기 있는 Slotted 베이스에 2가지 옵션
English Post Pivot Base English Post Pivot Base
  • 1인치 범위의 Slot 조절
English and Metric Magnetic Bases English and Metric Magnetic Bases
  • English 와 metric 버전가능
  • 마운팅 부품 포함
Height Adjustment Platforms Height Adjustment Platforms
  • 200mm x 120mm의 넓은 사이즈의 plate 형태
  • Male와 Female의 M6 Thread가 있는 20mm 직경의 Stainless Steel Posts
  • 활용 공간 확장을 위한 용도
Low Profile Magnetic Bases Low Profile Magnetic Bases
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 연구실 벤치탑 위에 간편하게 배치할 수 있는 On/Off 마그넷
  • 20mm 높이의 소형 외관
  • TECHSPEC Stages와 호환 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program