제품이 장바구니에 추가됨

Other IR Materials

Barium Fluoride (BaF2) Windows Barium Fluoride (BaF2) Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 200nm - 12μm 범위에서 우수한 투과율
  • 고에너지 복사열에 대한 내성
  • AR 코팅 처리 없이 높은 투과율 제공
Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters	IR(Infrared) Pellicle Beamplitter
  • 3-5nm 구간에서 45/55의 평균 반사/투과 비율
  • 두 번째 표면에서 고스트 이미지가 발생하지 않음
  • 빔 변위 제거
  • VIS-NIR용 Pellicle Beamsplitter 또한 이용 가능
Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Wedged Windows Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows
II-VI Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond Windows II-VI Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond Windows
  • UV, FIR, Microwave 스펙트럼 구간에서 높은 투과율
  • 고출력 레이저와 사용할 수 있는 높은 열전도율
  • 뛰어난 경도(Hardness)로 스크래치에 대한 높은 내성
  • II-VI가 제조한 제품
Lightpath® Thermal Imaging Assemblies Lightpath® Thermal Imaging Assemblies
  • 정밀 몰딩된 칼코게나이드 렌즈
  • 열화상 카메라에 적합한 소형 디자인
  • 2.7 - 24mm의 초점 거리
Broadband IR Laser Mirrors Broadband IR Laser Mirrors
  • 2 - 20μm 대역에서 98% 이상의 반사율 제공
  • 구리 기판 미러
  • 손상 임계치가 높음/li>
Infrared (IR) Wire Grid Polarizers Infrared (IR) Wire Grid Polarizers
LightPath® Mid-Wave and Long-Wave Infrared (IR) Aspheric Lenses LightPath® Mid-Wave and Long-Wave Infrared (IR) Aspheric Lenses
  • 1.8 - 12μm의 파장 범위
  • 다양한 코팅 옵션
  • 마운트 및 비마운트 버전
Mid-Wave Infrared (MWIR) and Long-Wave Infrared (LWIR) Waveplates Mid-Wave Infrared (MWIR) and Long-Wave Infrared (LWIR) Waveplates
  • 3 – 9μm 범위의 용도에 적합함
  • λ/4 및 λ/2 Retardance
  • Alignment 및 시스템 결합이 용이한 마운트
Potassium Bromide (KBr) Windows Potassium Bromide (KBr) Windows
  • 250nm – 26μm에서 훌륭한 투과성
  • 기계적 충격에 우수한 저항성
  • FTIR Spectroscopy에 적합
  • Sodium Chloride (NaCl) Windows 역시 이용가능
Rochon Polarizers Rochon Polarizers
  • 다양한 편광 소재 사용 가능
  • 직선 형태의 정상 광선
  • 각도 편차를 갖는 이상 광선
  • Wollaston Polarizer 보유
Sodium Chloride (NaCl) Windows Sodium Chloride (NaCl) Windows
Infrared (IR) Fresnel Lenses Infrared (IR) Fresnel Lenses
  • IR 디텍터에 빛을 수집하는데 탁월
  • 8-14 마이크론 범위에서 흡수손실 최소
 Infrared (IR) Material Windows Infrared (IR) Material Windows
  • 적외선 감지기용으로 탁월한 광학 특성
  • 8 - 14μm에서 최소한의 흡수 손실
  • 원하는 크기에 맞춘 손쉬운 절단
Cadmium Telluride (CdTe) Windows Cadmium Telluride (CdTe) Windows 재고정리
  • 1 - 25μm의 광대역 투과 범위
  • 12 - 25μm에서 흡수 대역이 존재하지 않음
  • 장파 IR 분광 용도에 적합
Gallium Arsenide (GaAs) Windows Gallium Arsenide (GaAs) Windows 재고정리
  • 1 - 16μm의 광대역 투과 범위
  • 견고한 적외선 소재
  • 불수용성 및 안정적 내화학성
Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows
  • 700nm - 40μm에서 광대역 투과 성능
  • 비흡습성
  • 수용성 검체를 사용하는 FTIR 분광 용도에 적합
Lithium Fluoride (LiF) Windows Lithium Fluoride (LiF) Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 150nm - 6μm에서 높은 투과율
  • 우수한 진공자외선(VUV) 투과율
  • 낮은 굴절률
ISP Optics Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Windows ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Windows 재고정리
  • 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 고에너지 방사선에 강함
  • 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
ISP Optics Potassium Bromide (KBr) Windows ISP Optics Potassium Bromide (KBr) Windows 재고정리
  • 0.25 – 26μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 물리적 충격에 강함
  • FTIR 분광법에 적합
ISP Optics Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Double-Convex (DCX) Lenses ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Double-Convex (DCX) Lenses 재고정리
  • 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
  • 적외선 분광 및 이미징 어플리케이션에 적합
ISP Optics Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Plano-Convex (PCX) Lenses ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Plano-Convex (PCX) Lenses 재고정리
  • 0.2 - 12μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않았음에도 투과율 높음
  • 초점 거리: 25 – 500mm
ISP Optics Lithium Fluoride (LiF) Windows ISP Optics Lithium Fluoride (LiF) Windows 재고정리
  • 진공자외선(Vacuum UV, VUV) 영역에서 투과율 높음
  • 150nm - 6μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 굴절률 낮음
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program