제품이 장바구니에 추가됨

Others

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels
  • 1” Diameter Labels Available in MaxiBlack™, Metal Velvet™, or Spectral Black™ Coatings
  • Standard or Low Outgassing Adhesive Options
  • 5 Labels Per Sheet
  • Full Sheet and Rolls Available 
Light Absorbing Black-Out Material Light Absorbing Black-Out Material
Top Seller
  • 빛을 가두고 차단하거나 빔을 멈출 때 사용
Acktar Light Absorbent Foil and Film Acktar Light Absorbent Foil and Film
Top Seller
  • 확산, 램버시안 또는 정반사
  • UV - IR 구간에서 광대역 성능 발휘
  • Standard, Low Outgassing, No Adhesive 옵션
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls
  • 대량 용도에 적합한 25m 규격의 대형롤 타입
  • MaxiBlack™, Metal Velvet™, Spectral Black™ 코팅
  • Standard, Low Outgassing, No Adhesive 옵션
  • 소형 크기로도 이용 가능
Shock Absorbing Sorbothane® Sheets Shock Absorbing Sorbothane® Sheets
Lab Essentials Kit Lab Essentials Kit
  • 실험실에서 소모되는 제품들의 리필을 위해 설계됨
  • 광학 도구, 클리닝 용품, 마운팅 장치 포함
  • English와 Metric 부품들
Laser Alignment Beam Blocks Laser Alignment Beam Blocks
  • 신속한 레이저 정렬을 위한 Engraved Target Grid
  • 블랙 아노다이징 처리된 확산형 알루미늄 표면
  • 베이스에 자성이 있어 광학 테이블에 장착이 간편함
  • Allen Wrench 또는 기타 도구를 고정할 수 있는 슬롯 보유
Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive Acktar White™ Foils and Films
  • 낮은 빛 흡수율, 높은 방사율, 우수한 수동식 열 제어
  • 무기질 무광 코팅을 입힌 알루미늄 포일 기판
  • 옵션: 비접착형, Low Outgassing형
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요