제품이 장바구니에 추가됨

Penta Prisms

주문 제작 &
대량 생산 지원

더 알아보기

Filter
C-Mounted Penta Prism C-Mounted Penta Prism
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ray Deviation: 90°
  • 우측 이미지
  • 시각적/비디오 용도에 매우 적합함
  • 당사의 C-Mount Components와 쉽게 결합됨
N-BK7 Penta Prisms N-BK7 Penta Prisms
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ray Deviation: 90°
  • 우측 이미지
  • Right Angle을 정의하는 optical tool
  • 별도의 Penta Prism 옵션도 이용 가능
UV Fused Silica Penta Prisms UV Fused Silica Penta Prisms
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ray Deviation: 90°
  • 우측 이미지
  • Right Angle을 정의하는 optical tool
  • 별도의 Penta Prism 옵션도 이용 가능함
Penta Prism Beamsplitters Penta Prism Beamsplitters
  • 50% 반사율/50% 투과율
  • Alignment에 민감하지 않은 Beam Deviation
  • VIS 파장용으로 디자인됨

Penta Prism은 광학 시스템에서 right angle을 정하는 데 사용됩니다. Penta Prism은 90°의 ray deviation으로 오른쪽으로 회전된 이미지를 제공합니다. Penta Prism은 5면 prism으로서 약간의 움직임에는 영향을 받지 않습니다. Edmund Optics는 UV, VIS 또는 IR 스펙트럼에서 최적의 성능을 내는 다양한 Penta Prism을 공급합니다.

Edmund Optics는 다양한 Prism을 포함해 세계에서 가장 많은 광학 부품 기성품을 공급합니다. Edmund Optics의 Penta Prism은 mounted 또는 unmounted 버전으로 공급되며 N-BK7 또는 UV Fused Silica Substrate으로 제작됩니다. C-Mounted Penta Prism은 C-mount 시스템에 쉽게 결합할 수 있습니다. 이 Prism은 female C-Mount aperture 두 개와 함께 black, anodized 알루미늄 하우징에 들어 있습니다. N-BK7 Penta Prism은 VIS 스펙트럼에서의 용도에 적합하며 MgF2, VIS 0°를 포함한 다양한 AR 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. UV Fused Silica Penta Prism은 미 코팅 상태로 공급되거나 UV-AR 코팅 처리해 공급됩니다. UV Fused Silica Penta Prism은 UV, VIS 또는 NIR 스펙트럼에서의 용도에 적합합니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program