제품이 장바구니에 추가됨

Polarizer Mounts

Filter
Rotary Optic Mount Rotary Optic Mount
  • 수동 방식의 360° 회전
  • Pre-Mounted Linear Polarizer와 이용 가능
  • T-Mount Optic Mounts와 호환 가능
Compact Direct Mounts Compact Direct Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 브레드보드에 바로 장착 가능
  • 25.4mm의 중심선 높이
  • 콤팩트한 외형
Rotation Kinematic Mounts Rotation Kinematic Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 옵틱의 360°연속 회전 제공
  • 25.4mm의 중심선 높이
  • 5°의 Graduation (눈금 설정)
C, S, and T-Mount Polarizer Holders C, S, and T-Mount Polarizer Holders
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 폴라라이저를 C, S, T-Mount 시스템에 결합하는 데 사용
  • 홀더 내에서 폴라라이저를 최대 90°까지 회전 가능
  • 12.5, 20, 25, 50mm 직경의 폴라라이저를 고정하도록 설계됨
C-Mount Filter/Polarizer Holder C-Mount Filter/Polarizer Holder
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Optic Cells은 사각 또는 원형 광학 부품을 고정할 수 있음
  • 전체 Holder에는 Housing 1개와 Optic Cell 1개가 필요함
  • Post Mounting을 위해 M6 또는 ¼-20 Tapped Holes 사용 가능
Risley Prism Mount Risley Prism Mount
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Risley Prism Pairs를 사용하는 Beam Steering 용도를 위한 소형의 견고한 Mount
  • 수동으로 Beam의 모든 각도를 최대 +/- 2배까지 개별 Prism Deviation Angle로 조정
  • 0 - 26 Degree의 Wedge Angle을 갖는 Prism을 위해 최적화
  • Mount는 단일 혹은 pairing된 Wedge Prism과 사용할 수 있습니다.
Metric Polarizer Mounts Metric Polarizer Mounts
  • Fine과 Coarse 움직임 가능
  • Black Anodized 알루미늄
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program