제품이 장바구니에 추가됨

Polymer Film Polarizers

Filter
Commercial Grade NIR Polarizing Film (XP-NIR) Commercial Grade NIR Polarizing Film (XP-NIR) 신제품
Ultra-High Contrast Polarizing Film (XP42HE) Ultra-High Contrast Polarizing Film (XP42HE)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 30000:1 이상의 소광비
  • 400 - 700nm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 다양한 크기로 제공
  • 맞춤형 크기 옵션 선택 가능
Ultraviolet (UV) Linear Polarizing Film Ultraviolet (UV) Linear Polarizing Film
  • 325 - 400nm 파장 대역에서 자외선(UV) 투과율 높음
  • 325 - 400nm 파장 대역에서 콘트라스트가 1000:1, 400 - 750nm 파장 대역에서 콘트라스트가 6000:1
  • 얇고 용도가 다양한 폴리머 소재의 기판
High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)	High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 일반적인 편광 필름보다 고온에 강함
  • 5000:1의 소광비
  • 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음
  • 커스텀 옵션 제공
High Contrast Linear Polarizing Film (XP42) High Contrast Linear Polarizing Film (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 400 - 700nm 파장 대역에서 비편광 광원의 투과율이 높음
  • 9000:1의 우수한 소광비
  • 맞춤형 크기로 제작 가능
  • 고온 옵션 제공
Near-Infrared (NIR) Linear Polarizing Film Near-Infrared (NIR) Linear Polarizing Film 재고정리
  • NIR 편광 용도에 적합
  • 800 - 2200nm에서 400:1 미만의 소광비
  • 전체 파장 범위에서 높은 효율성
  • 견고한 폴리머 기판
Commercial Grade Visible Linear Polarizing Film (XP38) Commercial Grade Visible Linear Polarizing Film (XP38)
  • 400 – 700nm의 비편광 빛에 대한 38% 투과율
  • 최대 7500:1의 소광비
  • 우수한 가성비
High Transmission Linear Polarizing Film (XP44-40) High Transmission Linear Polarizing Film (XP44-40)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
Wire Grid Polarizing Film Wire Grid Polarizing Film
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 고 대비, 반사 타입 디자인
  • 뛰어난 VIS 및 NIR 성능
  • 고온다습 환경에서의 탁월한 내구성
Visible Linear Polarizing Film Visible Linear Polarizing Film 재고정리
  • 25% (Gray) 또는 22% (Brown)의 투과율
  • 99% 이상의 편광효과
  • 손쉬운 취급을 위한 Peel-Off Protective Layer
High Contrast Near-Infrared (NIR) Polarizing Film High Contrast Near-Infrared (NIR) Polarizing Film
  • 700 - 1600nm 파장 대역에서 소광비가 1000:1 이상
  • 근적외선(NIR) 이미징 어플리케이션에 적합
  • 합리적인 가격으로 기존의 글래스 폴라라이저 대체 가능
  • Ultra-Broadband NIR Polarizing Film 보유
Super High Contrast Linear Polarizing Film Super High Contrast Polarizing Film
Featured Resources
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요